23150.0024 - Bridas
DIN 6315 B en horquilla

Esta brida (garra de sujeción) según DIN 6314 B en horquilla se utiliza principalmente en tecnología de sujeción mecánica para sujetar piezas de trabajo.

Este artículo 23150.0024 - Bridas DIN 6315 B en horquilla / (Dimensión nominal b1: 22 mm, l1: 315 mm) es una variante del grupo de artículos Bridas DIN 6315 B en horquilla (EH 23150.)

Di­men­sión no­mi­nal b1 [mm]
l1 [mm]
b2 [mm]
Para ros­cas [mm]
Para ros­cas [en]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Di­men­sión no­mi­nal b1 [mm]:
22 mm
l1 [mm]:
315 mm
b2 [mm]:
62 mm
Para ros­cas [mm]:
M20, M22
Para ros­cas [en]:
3/4 en
Artículo No.:
23150.0024
Documentos
Bridas
  • Dimensión nominal b1: 22 mm
  • l1: 315 mm
  • a: 40 mm
  • b2: 62 mm
  • b3: 20 mm
  • b4: 10 mm
  • Para roscas: M20, M22
  • Para roscas: 3/4 en
  • Peso: 3800 g
Bridas

Material

  • Acero termotratado, esmaltado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 23150.0024
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.