23140.0014 - Bridas
DIN 6314 planas

Esta brida (garra de sujeción) según DIN 6314 se utiliza principalmente en tecnología de sujeción mecánica para sujetar piezas de trabajo.

Este artículo 23140.0014 - Bridas DIN 6314 planas / (Dimensión nominal b1: 14 mm, l: 100 mm) es una variante del grupo de artículos Bridas DIN 6314 planas (EH 23140.)

Di­men­sión no­mi­nal b1 [mm]
l [mm]
b2 [mm]
Para ros­cas [mm]
Para ros­cas [en]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Di­men­sión no­mi­nal b1 [mm]:
14 mm
l [mm]:
100 mm
b2 [mm]:
40 mm
Para ros­cas [mm]:
M12, M14
Para ros­cas [en]:
1/2 en
Artículo No.:
23140.0014
Documentos
Bridas
  • Dimensión nominal b1: 14 mm
  • l: 100 mm
  • a: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 14 mm
  • e1: 21 mm
  • e2: 40 mm
  • Para roscas: M12, M14
  • Para roscas: 1/2 en
  • Peso: 492 g
Bridas

Material

  • Acero termotratado, esmaltado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 23140.0014
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.