23260.0004 - Elementos de Sujeción "Actima"

El elemento de sujeción compacto se puede adaptar según el modelo entre tensión de sujeción por tracción y por presión. El recorrido es de 10 mm. La carrera de fijación es de 2 mm., efectuándose el bloqueo en cualquier punto de este recorrido. La fuerza de cierre máxima admisible es de 4,9 kN.

Este artículo 23260.0004 - Elementos de Sujeción "Actima" / presión a la izquierda () es una variante del grupo de artículos Ele­men­tos de Su­je­ción "Ac­ti­ma" (EH 23260.)

Ver­sión
Diá­me­tro del ta­la­dro
Ruta [mm]
s Re­co­rri­do de fi­ja­ción [mm]
Fuer­za de cie­rre - máx. [kN]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
presión a la izquierda
Diá­me­tro del ta­la­dro:
con eje transversal
Ruta [mm]:
10 mm
s Re­co­rri­do de fi­ja­ción [mm]:
2 mm
Fuer­za de cie­rre máx. [kN]:
4,9 kN
Artículo No.:
23260.0004
Documentos
Elementos de Sujeción "Actima"
  • presión a la izquierda, con eje transversal
  • Ruta: 10 mm
  • s Recorrido de fijación: 2 mm
  • Fuerza de cierre máx.: 4,9 kN
  • Peso: 749 g
Elementos de Sujeción "Actima"
Producto
Artículo No.
CAD
Disponible
Producto:
Apoyo plano
Apoyo plano
Artículo No.:
23260.0042
CAD
Apoyo plano
  • Apoyo plano
  • Peso: 270 g
Producto:
apoyo cónico
apoyo cónico
Artículo No.:
23260.0044
CAD
apoyo cónico
  • apoyo cónico
  • Peso: 85 g
Producto:
apoyo en V
apoyo en V
Artículo No.:
23260.0046
CAD
apoyo en V
  • apoyo en V
  • Peso: 82 g

Material

Cuerpo

  • Termoplástico, negro

Cuerpo

  • Acero, pavonado

Bola

  • DIN 7708 - baquelita (PF 31), rojo similar a RAL 3003

Accesorios

  • Acero, pavonado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 23260.0004
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.