23050.0110 - Arandelas Esféricas / Asientos Cónicos
DIN 6319

Las arandelas esféricas / Asientos cónicos se utilizan como arandelas en una conexión roscada para compensar superficies no paralelas.

Este artículo 23050.0110 - Arandelas Esféricas / Asientos Cónicos DIN 6319 / asientos cónicos de acero cementado, forma D (d2 H13: 12 mm) es una variante del grupo de artículos Aran­de­las Es­fé­ri­cas / Asien­tos Có­ni­cos DIN 6319 (EH 23050.)

Ver­sión
d1 H13 [mm]
Para tor­ni­llo d6 [mm]
Para ros­cas d6 [mm]
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca - máx. [kN]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
asientos cónicos de acero cementado, forma D
d1 H13 [mm]:
-
Para tor­ni­llo d6 [mm]:
10 mm
Para ros­cas d6 [mm]:
M10
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]:
26 kN
Artículo No.:
23050.0110
Documentos
Arandelas Esféricas / Asientos Cónicos
  • asientos cónicos de acero cementado, forma D – croquis 2
  • d2 H13: 12 mm
  • d4: 21 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h3: 4,2 mm
  • Para tornillo d6: 10 mm
  • Para roscas d6: M10
  • Capacidad de carga estática máx.: 26 kN
  • Torsión para conexiones roscadas1) máx.: 46 Nm
  • Peso: 13 g
Arandelas Esféricas / Asientos Cónicos

Material

Asiento cónico

  • Acero cementado, templado, tratamiento con fosfato de manganeso

Montaje

Asientos cónicos forma D para usarse solo para áreas redondas planas y cerradas.

Para agujeros más grandes solo use la forma G!

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 23050.0110
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.