24600.0330 - Volantes Macizos
aleación ligera

Tiene muescas de agarre en la parte posterior.

Para todos los volantes, el núcleo está mecanizado, el aro exterior torneado y pulido sobre todas las superficies. Las caras no mecanizadas han sido arenadas. Con el acabado del aro exterior pulido y las superficies no mecanizadas y brutas de fundición arenadas, se elimina la necesidad de un pintado-lacado.

Este artículo 24600.0330 - Volantes Macizos aleación ligera / con chavetero, con manilla cilíndrica EH 24530. (d1: 200 mm, d2 H7: 18 mm) es una variante del grupo de artículos Vo­lan­tes Ma­ci­zos aleación ligera (EH 24600.)

Ver­sión
d1 [mm]
d2 H7 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
con chavetero, con manilla cilíndrica EH 24530.
d1 [mm]:
200 mm
d2 H7 [mm]:
18 mm
Artículo No.:
24600.0330
Documentos
Volantes Macizos
  • con chavetero, con manilla cilíndrica EH 24530.
  • d1: 200 mm
  • d2 H7: 18 mm
  • d3: 42 mm
  • b: 20,5 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: ~ 45 mm
  • Chavetero, DIN 6885 hoja 1 b3: 6 mm
  • Peso: 995 g
  • Manilla cilíndrica correspondiente EH 24530.: 26 mm x M10
  • Chavetero, DIN 6885 hoja 1 t: 20,8 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
Volantes Macizos

Material

Eje

  • Acero, cincado por galvanización

Volante

  • Fundición de aluminio en molde permanente

Manilla cilíndrica EH 24530

  • Baquelita PF 31, negro similar a RAL 9005

Montaje

Arandelas avellanadas EH 22270. para la fijación axial.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 24600.0330
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
Contiene sustancias SVHC > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

Contiene sustancias de la Proposición 65


El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.