24570.0330 - Volantes Macizos
DIN 3670

Tiene muescas de agarre en la parte posterior.

Torneado, aro exterior pulido, superficie no mecanizada mate.

Este artículo 24570.0330 - Volantes Macizos DIN 3670 / sin casquillo de acero, forma N, con chavetero (d1: 200 mm, d2 H7: 18 mm) es una variante del grupo de artículos Vo­lan­tes Ma­ci­zos DIN 3670 (EH 24570.)

Ver­sión
d1 [mm]
d2 H7 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
sin casquillo de acero, forma N, con chavetero
d1 [mm]:
200 mm
d2 H7 [mm]:
18 mm
Artículo No.:
24570.0330
Documentos
Volantes Macizos
  • sin casquillo de acero, forma N, con chavetero
  • d1: 200 mm
  • d2 H7: 18 mm
  • d3: 42 mm
  • l1: ~ 45 mm
  • l2: 24 mm
  • Chavetero, DIN 6885 hoja 1 b3: 6 mm
  • Peso: 880 g
  • Chavetero, DIN 6885 hoja 1 t: 20,8 mm
Volantes Macizos

Material

Volante

  • Fundición de aluminio en molde permanente

Montaje

Arandelas avellanadas EH 22270. para la fijación axial.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 24570.0330
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
Contiene sustancias SVHC > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

Contiene sustancias de la Proposición 65


El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.