24580.0111 - Volantes
DIN 950 hierro fundido

Torneado, aro exterior pulido, superficie no mecanizada mate.

Este artículo 24580.0111 - Volantes DIN 950 hierro fundido / con chavetero, sin manilla, forma N-F/A (antes: A 3) (d1: 125 mm, d2 H7: 14 mm) es una variante del grupo de artículos Volantes DIN 950 hierro fundido (EH 24580.)

Ver­sión
cro­quis
d1 [mm]
d2 H7 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
con chavetero, sin manilla, forma N-F/A (antes: A 3)
cro­quis:
1
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
Artículo No.:
24580.0111
Documentos
Volantes
  • con chavetero, sin manilla, forma N-F/A (antes: A 3) – croquis 1
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: ~ 36 mm
  • l2: 18 mm
  • Chavetero, DIN 6885 hoja 1 b3: 5 mm
  • Número de radios z: 3
  • Chavetero, DIN 6885 hoja 1 t: 16,3 mm
  • Peso: 723 g
Volantes

Material

Volante

  • Hierro fundido GG

Montaje

Arandelas avellanadas EH 22270. para la fijación axial.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 24580.0111
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.