24490.0013 - Tornillos en Cruz
DIN 6304 con pasador fijo

Con esta versión, el pasador está presionado.

Este artículo 24490.0013 - Tornillos en Cruz DIN 6304 con pasador fijo / sin patín, forma E (d1: M12, l1: 80 mm) es una variante del grupo de artículos Tor­ni­llos en Cruz DIN 6304 con pasador fijo (EH 24490.)

Ver­sión
cro­quis
d1 [mm]
l1 [mm]
l3 ~ [mm]
l4 [mm]
l5 ~ [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
sin patín, forma E – croquis 1
cro­quis:
sin patín, forma E
d1 [mm]:
1
l1 [mm]:
M12
l3 ~ [mm]:
80 mm
l4 [mm]:
~ 100 mm
l5 ~ [mm]:
60 mm
:
-
Artículo No.:
24490.0013
Documentos
Tornillos en Cruz
  • sin patín, forma E – croquis 1
  • d1: M12
  • l1: 80 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 8 mm
  • l2: 18 mm
  • l3: ~ 100 mm
  • l4: 60 mm
  • Peso: 148 g
Tornillos en Cruz

Material

  • Acero de decoletaje, pavonado, vástago de presión templado

Referencias

Vástago de presión para patín DIN 6311 forma S, EH 22560.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 24490.0013
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.