24760.0430 - Tuercas Moleteadas Planas
DIN 467

Ma­te­rial
d1 [mm]
d2 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Steel, zinc-plated by galvanization, quality 5
d1 [mm]:
M3
d2 [mm]:
12 mm
Artículo No.:
24760.0430
Documentos
Tuercas Moleteadas Planas
  • Acero
  • d1: M3
  • d2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • h: 3 mm
  • k: 2,5 mm
  • Peso: 2 g
Tuercas Moleteadas Planas

Material

  • Steel, zinc-plated by galvanization, quality 5

Notas

El paso de rosca y profundidad del moleteado pueden diferir de la norma DIN.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 24760.0430
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.