Tuer­cas Mo­le­tea­das DIN 6303

EH 24480.

Su selección resultó en 20 aciertos

Ver­sión
cro­quis
Ma­te­rial
d1 [mm]
d2 [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
sin agujero para pasador, forma A
cro­quis:
1
Ma­te­rial:
Acero de decoletaje, pavonado
d1 [mm]:
M5
d2 [mm]:
20 mm
Artículo No.:
24480.0005
CAD
Documentos
Tuercas Moleteadas
  • sin agujero para pasador, forma A – croquis 1, Acero de decoletaje
  • d1: M5
  • d2: 20 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 15 mm
  • h: 12 mm
  • k: 8 mm
  • t: 5 mm
  • Peso: 16 g
show article view
Tuercas Moleteadas
Ver­sión:
sin agujero para pasador, forma A
cro­quis:
1
Ma­te­rial:
Acero de decoletaje, pavonado
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
24 mm
Artículo No.:
24480.0006
CAD
Documentos
Tuercas Moleteadas
  • sin agujero para pasador, forma A – croquis 1, Acero de decoletaje
  • d1: M6
  • d2: 24 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 18 mm
  • h: 14 mm
  • k: 10 mm
  • t: 6 mm
  • Peso: 27 g
show article view
Tuercas Moleteadas
Ver­sión:
sin agujero para pasador, forma A
cro­quis:
1
Ma­te­rial:
Acero de decoletaje, pavonado
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
30 mm
Artículo No.:
24480.0008
CAD
Documentos
Tuercas Moleteadas
  • sin agujero para pasador, forma A – croquis 1, Acero de decoletaje
  • d1: M8
  • d2: 30 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 24 mm
  • h: 17 mm
  • k: 12 mm
  • t: 7 mm
  • Peso: 46 g
show article view
Tuercas Moleteadas
Ver­sión:
sin agujero para pasador, forma A
cro­quis:
1
Ma­te­rial:
Acero de decoletaje, pavonado
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
36 mm
Artículo No.:
24480.0010
CAD
Documentos
Tuercas Moleteadas
  • sin agujero para pasador, forma A – croquis 1, Acero de decoletaje
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • d3: 28 mm
  • d4: 30 mm
  • h: 20 mm
  • k: 14 mm
  • t: 8 mm
  • Peso: 83 g
show article view
Tuercas Moleteadas
Ver­sión:
sin agujero para pasador, forma A
cro­quis:
1
Ma­te­rial:
Acero de decoletaje, pavonado
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
40 mm
Artículo No.:
24480.0012
CAD
Documentos
Tuercas Moleteadas
  • sin agujero para pasador, forma A – croquis 1, Acero de decoletaje
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • d3: 32 mm
  • d4: 34 mm
  • h: 24 mm
  • k: 16 mm
  • t: 10 mm
  • Peso: 123 g
show article view
Tuercas Moleteadas
Ver­sión:
con agujero para pasador, forma B
cro­quis:
2
Ma­te­rial:
Acero de decoletaje, pavonado
d1 [mm]:
M5
d2 [mm]:
20 mm
Artículo No.:
24480.0105
CAD
Documentos
Tuercas Moleteadas
  • con agujero para pasador, forma B – croquis 2, Acero de decoletaje
  • d1: M5
  • d2: 20 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 15 mm
  • d5 Pretaladrado: 1,4 mm
  • h: 12 mm
  • e: 2,5 mm
  • k: 8 mm
  • t: 5 mm
  • Peso: 15 g
  • Pasador apropiado DIN 7: 1,5 m6 x 14
show article view
Tuercas Moleteadas
Ver­sión:
con agujero para pasador, forma B
cro­quis:
2
Ma­te­rial:
Acero de decoletaje, pavonado
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
24 mm
Artículo No.:
24480.0106
CAD
Documentos
Tuercas Moleteadas
  • con agujero para pasador, forma B – croquis 2, Acero de decoletaje
  • d1: M6
  • d2: 24 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 18 mm
  • d5 Pretaladrado: 1,4 mm
  • h: 14 mm
  • e: 2,5 mm
  • k: 10 mm
  • t: 6 mm
  • Peso: 25 g
  • Pasador apropiado DIN 7: 1,5 m6 x 16
show article view
Tuercas Moleteadas
Ver­sión:
con agujero para pasador, forma B
cro­quis:
2
Ma­te­rial:
Acero de decoletaje, pavonado
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
30 mm
Artículo No.:
24480.0108
CAD
Documentos
Tuercas Moleteadas
  • con agujero para pasador, forma B – croquis 2, Acero de decoletaje
  • d1: M8
  • d2: 30 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 24 mm
  • d5 Pretaladrado: 1,9 mm
  • h: 17 mm
  • e: 3 mm
  • k: 12 mm
  • t: 7 mm
  • Peso: 45 g
  • Pasador apropiado DIN 7: 2,0 m6 x 20
show article view
Tuercas Moleteadas
Ver­sión:
con agujero para pasador, forma B
cro­quis:
2
Ma­te­rial:
Acero de decoletaje, pavonado
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
36 mm
Artículo No.:
24480.0110
CAD
Documentos
Tuercas Moleteadas
  • con agujero para pasador, forma B – croquis 2, Acero de decoletaje
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • d3: 28 mm
  • d4: 30 mm
  • d5 Pretaladrado: 2,9 mm
  • h: 20 mm
  • e: 4 mm
  • k: 14 mm
  • t: 8 mm
  • Peso: 86 g
  • Pasador apropiado DIN 7: 3,0 m6 x 28
show article view
Tuercas Moleteadas
Ver­sión:
con agujero para pasador, forma B
cro­quis:
2
Ma­te­rial:
Acero de decoletaje, pavonado
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
40 mm
Artículo No.:
24480.0112
CAD
Documentos
Tuercas Moleteadas
  • con agujero para pasador, forma B – croquis 2, Acero de decoletaje
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • d3: 32 mm
  • d4: 34 mm
  • d5 Pretaladrado: 3,9 mm
  • h: 24 mm
  • e: 4 mm
  • k: 16 mm
  • t: 10 mm
  • Peso: 121 g
  • Pasador apropiado DIN 7: 4,0 m6 x 32
show article view
Tuercas Moleteadas
Ver­sión:
sin agujero para pasador, forma A
cro­quis:
1
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 [mm]:
M5
d2 [mm]:
20 mm
Artículo No.:
24480.0205
CAD
Documentos
Tuercas Moleteadas
  • sin agujero para pasador, forma A – croquis 1, Acero inoxidable
  • d1: M5
  • d2: 20 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 15 mm
  • h: 12 mm
  • k: 8 mm
  • t: 5 mm
  • Peso: 16 g
show article view
Tuercas Moleteadas
Ver­sión:
sin agujero para pasador, forma A
cro­quis:
1
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
24 mm
Artículo No.:
24480.0206
CAD
Documentos
Tuercas Moleteadas
  • sin agujero para pasador, forma A – croquis 1, Acero inoxidable
  • d1: M6
  • d2: 24 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 18 mm
  • h: 14 mm
  • k: 10 mm
  • t: 6 mm
  • Peso: 27 g
show article view
Tuercas Moleteadas
Ver­sión:
sin agujero para pasador, forma A
cro­quis:
1
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
30 mm
Artículo No.:
24480.0208
CAD
Documentos
Tuercas Moleteadas
  • sin agujero para pasador, forma A – croquis 1, Acero inoxidable
  • d1: M8
  • d2: 30 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 24 mm
  • h: 17 mm
  • k: 12 mm
  • t: 7 mm
  • Peso: 46 g
show article view
Tuercas Moleteadas
Ver­sión:
sin agujero para pasador, forma A
cro­quis:
1
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
36 mm
Artículo No.:
24480.0210
CAD
Documentos
Tuercas Moleteadas
  • sin agujero para pasador, forma A – croquis 1, Acero inoxidable
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • d3: 28 mm
  • d4: 30 mm
  • h: 20 mm
  • k: 14 mm
  • t: 8 mm
  • Peso: 83 g
show article view
Tuercas Moleteadas
Ver­sión:
sin agujero para pasador, forma A
cro­quis:
1
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
40 mm
Artículo No.:
24480.0212
CAD
Documentos
Tuercas Moleteadas
  • sin agujero para pasador, forma A – croquis 1, Acero inoxidable
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • d3: 32 mm
  • d4: 34 mm
  • h: 24 mm
  • k: 16 mm
  • t: 10 mm
  • Peso: 123 g
show article view
Tuercas Moleteadas
Ver­sión:
con agujero para pasador, forma B
cro­quis:
2
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 [mm]:
M5
d2 [mm]:
20 mm
Artículo No.:
24480.0305
CAD
Documentos
Tuercas Moleteadas
  • con agujero para pasador, forma B – croquis 2, Acero inoxidable
  • d1: M5
  • d2: 20 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 15 mm
  • d5 Pretaladrado: 1,4 mm
  • h: 12 mm
  • e: 2,5 mm
  • k: 8 mm
  • t: 5 mm
  • Peso: 15 g
  • Pasador apropiado DIN 7: 1,5 m6 x 14
show article view
Tuercas Moleteadas
Ver­sión:
con agujero para pasador, forma B
cro­quis:
2
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
24 mm
Artículo No.:
24480.0306
CAD
Documentos
Tuercas Moleteadas
  • con agujero para pasador, forma B – croquis 2, Acero inoxidable
  • d1: M6
  • d2: 24 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 18 mm
  • d5 Pretaladrado: 1,4 mm
  • h: 14 mm
  • e: 2,5 mm
  • k: 10 mm
  • t: 6 mm
  • Peso: 25 g
  • Pasador apropiado DIN 7: 1,5 m6 x 16
show article view
Tuercas Moleteadas
Ver­sión:
con agujero para pasador, forma B
cro­quis:
2
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
30 mm
Artículo No.:
24480.0308
CAD
Documentos
Tuercas Moleteadas
  • con agujero para pasador, forma B – croquis 2, Acero inoxidable
  • d1: M8
  • d2: 30 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 24 mm
  • d5 Pretaladrado: 1,9 mm
  • h: 17 mm
  • e: 3 mm
  • k: 12 mm
  • t: 7 mm
  • Peso: 45 g
  • Pasador apropiado DIN 7: 2,0 m6 x 20
show article view
Tuercas Moleteadas
Ver­sión:
con agujero para pasador, forma B
cro­quis:
2
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
36 mm
Artículo No.:
24480.0310
CAD
Documentos
Tuercas Moleteadas
  • con agujero para pasador, forma B – croquis 2, Acero inoxidable
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • d3: 28 mm
  • d4: 30 mm
  • d5 Pretaladrado: 2,9 mm
  • h: 20 mm
  • e: 4 mm
  • k: 14 mm
  • t: 8 mm
  • Peso: 86 g
  • Pasador apropiado DIN 7: 3,0 m6 x 28
show article view
Tuercas Moleteadas
Ver­sión:
con agujero para pasador, forma B
cro­quis:
2
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
40 mm
Artículo No.:
24480.0312
CAD
Documentos
Tuercas Moleteadas
  • con agujero para pasador, forma B – croquis 2, Acero inoxidable
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • d3: 32 mm
  • d4: 34 mm
  • d5 Pretaladrado: 3,9 mm
  • h: 24 mm
  • e: 4 mm
  • k: 16 mm
  • t: 10 mm
  • Peso: 121 g
  • Pasador apropiado DIN 7: 4,0 m6 x 32
show article view
Tuercas Moleteadas

Material

  • Acero de decoletaje, pavonado
  • Acero inoxidable 1.4305

Notas

El paso de rosca y profundidad del moleteado pueden diferir de la norma DIN.

Montaje

Forma B: después de realizar el taladro pasante el vástago está en el rango de tolerancias H7.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 24480. Tuercas Moleteadas – DIN 6303
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Por favor, seleccione una variante (referencia en la pestaña de la tabla de pedidos) para obtener información de cumplimiento completa y detallada