24770.0552 - Tornillos Moleteados Planos
DIN 653

Todas los tornillos moleteados planos están realizados en una sola pieza con rosca hasta la cabeza (designación A de la norma DIN).

Este artículo 24770.0552 - Tornillos Moleteados Planos DIN 653 / (d1: M8, l: 16 mm) es una variante del grupo de artículos Tor­ni­llos Mo­le­tea­dos Pla­nos DIN 653 (EH 24770.)

Ma­te­rial
d1 [mm]
l [mm]
d2 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Steel, zinc-plated by galvanization, quality 5.8
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
30 mm
Artículo No.:
24770.0552
Documentos
Tornillos Moleteados Planos
  • Acero
  • d1: M8
  • l: 16 mm
  • d2: 30 mm
  • k: 6 mm
  • Peso: 35 g
Tornillos Moleteados Planos

Material

  • Steel, zinc-plated by galvanization, quality 5.8

Notas

El paso de rosca y profundidad del moleteado pueden diferir de la norma DIN.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 24770.0552
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.