24790.0156 - Tornillos Moleteados Altos 
DIN 464

Todos los tornillos moleteados están realizados en una sola pieza. Contrariamente a la Hoja Estándar Oficial, todos tienen rosca hasta la cabeza, pero no rebaje en el extremo de la rosca.

Este artículo 24790.0156 - Tornillos Moleteados Altos  DIN 464 / (d1: M8, l: 20 mm) es una variante del grupo de artículos Tor­ni­llos Mo­le­tea­dos Al­to­s  DIN 464 (EH 24790.)

Ma­te­rial
d1 [mm]
l [mm]
d2 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Acero, pavonado, calidad 5.8
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
30 mm
Artículo No.:
24790.0156
Documentos
Tornillos Moleteados Altos 
  • Acero
  • d1: M8
  • l: 20 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • h: 18 mm
  • k: 6 mm
  • Peso: 56 g
Tornillos Moleteados Altos 

Material

  • Acero, pavonado, calidad 5.8

Notas

El paso de rosca y profundidad del moleteado pueden diferir de la norma DIN.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 24790.0156
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.