Pomos Có­ni­cos

EH 24550.

Su selección resultó en 8 aciertos

d1 [mm]
d2 [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M5
Artículo No.:
24550.0010
CAD
Documentos
Pomos Cónicos
  • d1: 20 mm
  • d2: M5
  • d3: ~ 12 mm
  • h: 30 mm
  • t mín.: 18 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
  • Peso: 7,8 g
show article view
Pomos Cónicos
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
Artículo No.:
24550.0011
CAD
Documentos
Pomos Cónicos
  • d1: 20 mm
  • d2: M6
  • d3: ~ 12 mm
  • h: 30 mm
  • t mín.: 18 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
  • Peso: 7,4 g
show article view
Pomos Cónicos
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
Artículo No.:
24550.0020
CAD
Documentos
Pomos Cónicos
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: ~ 15 mm
  • h: 38 mm
  • t mín.: 18 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
  • Peso: 18 g
show article view
Pomos Cónicos
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M8
Artículo No.:
24550.0021
CAD
Documentos
Pomos Cónicos
  • d1: 25 mm
  • d2: M8
  • d3: ~ 15 mm
  • h: 38 mm
  • t mín.: 18 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
  • Peso: 17 g
show article view
Pomos Cónicos
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
Artículo No.:
24550.0030
CAD
Documentos
Pomos Cónicos
  • d1: 30 mm
  • d2: M8
  • d3: ~ 18 mm
  • h: 46 mm
  • t mín.: 18 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
  • Peso: 26 g
show article view
Pomos Cónicos
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M10
Artículo No.:
24550.0031
CAD
Documentos
Pomos Cónicos
  • d1: 30 mm
  • d2: M10
  • d3: ~ 18 mm
  • h: 46 mm
  • t mín.: 18 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
  • Peso: 25 g
show article view
Pomos Cónicos
d1 [mm]:
35 mm
d2 [mm]:
M10
Artículo No.:
24550.0040
CAD
Documentos
Pomos Cónicos
  • d1: 35 mm
  • d2: M10
  • d3: ~ 21 mm
  • h: 53 mm
  • t mín.: 21 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
  • Peso: 46 g
show article view
Pomos Cónicos
d1 [mm]:
35 mm
d2 [mm]:
M12
Artículo No.:
24550.0041
CAD
Documentos
Pomos Cónicos
  • d1: 35 mm
  • d2: M12
  • d3: ~ 21 mm
  • h: 53 mm
  • t mín.: 21 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
  • Peso: 43 g
show article view
Pomos Cónicos

Material

  • Baquelita PF 31, negra
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 24550. Pomos Cónicos
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.