24560.0220 - Bolas
DIN 319

Los pomos DIN 319 son sin partaje y pulidos.

Este artículo 24560.0220 - Bolas DIN 319 / con taladro cónico, forma M (d1: 20 mm) es una variante del grupo de artículos Bolas DIN 319 (EH 24560.)

Color
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Color:
con taladro cónico, forma M – croquis 3, negro
d1 [mm]:
negro
d2 [mm]:
20 mm
d3 [mm]:
-
:
5 mm
Artículo No.:
24560.0220
Documentos
Bolas
  • con taladro cónico, forma M – croquis 3, negro
  • d1: 20 mm
  • d3: 5 mm
  • d4: ~ 12 mm
  • h: ~ 18 mm
  • t3 mín.: 12 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
  • Para tornillo h9: 5 mm
  • Peso: 5,1 g
Bolas

Material

Casquillo

  • Acero, cincado por galvanización

Bola

  • Baquelita PF 31, negro similar a RAL 9005

Montaje

Instrucción de montaje para forma M: Las bolas esféricas en ejecución M (taladro cónico) se montan con ligeros golpes de martillo sin necesitar el pegado. Una tolerancia h9 es suficiente para la pieza opuesta.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 24560.0220
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.