Filtro de producto
Su selección resultó en 30 aciertos
Color:
con roscado sobre el material, forma C – croquis 1, negro
Más detalles
con roscado sobre el material, forma C – croquis 1, negro
d1 : 16 mm
d2 : M4
d4 : ~ 8 mm
h: ~ 15 mm
t1 mín.: 7 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
Peso: 3,2 g
show article view
Color:
con roscado sobre el material, forma C – croquis 1, negro
Más detalles
con roscado sobre el material, forma C – croquis 1, negro
d1 : 20 mm
d2 : M5
d4 : ~ 12 mm
h: ~ 18 mm
t1 mín.: 9 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
Peso: 5,2 g
show article view
Color:
con roscado sobre el material, forma C – croquis 1, negro
Más detalles
con roscado sobre el material, forma C – croquis 1, negro
d1 : 25 mm
d2 : M6
d4 : ~ 15 mm
h: ~ 22,5 mm
t1 mín.: 11 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
Peso: 10 g
show article view
Color:
con roscado sobre el material, forma C – croquis 1, negro
Más detalles
con roscado sobre el material, forma C – croquis 1, negro
d1 : 32 mm
d2 : M8
d4 : ~ 18 mm
h: ~ 29 mm
t1 mín.: 14 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
Peso: 22 g
show article view
Color:
con roscado sobre el material, forma C – croquis 1, negro
Más detalles
con roscado sobre el material, forma C – croquis 1, negro
d1 : 40 mm
d2 : M10
d4 : ~ 22 mm
h: ~ 37 mm
t1 mín.: 18 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
Peso: 42 g
show article view
Color:
con roscado sobre el material, forma C – croquis 1, negro
Más detalles
con roscado sobre el material, forma C – croquis 1, negro
d1 : 50 mm
d2 : M12
d4 : ~ 28 mm
h: ~ 46 mm
t1 mín.: 21 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
Peso: 86 g
show article view
Color:
con casquillo roscado, forma E – croquis 2, negro
Más detalles
con casquillo roscado, forma E – croquis 2, negro
d1 : 16 mm
d2 : M4
d4 : ~ 8 mm
h: ~ 15 mm
t2 mín.: 6 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
Peso: 3,9 g
show article view
Color:
con casquillo roscado, forma E – croquis 2, negro
Más detalles
con casquillo roscado, forma E – croquis 2, negro
d1 : 20 mm
d2 : M5
d4 : ~ 12 mm
h: ~ 18 mm
t2 mín.: 7,5 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
Peso: 8 g
show article view
Color:
con casquillo roscado, forma E – croquis 2, negro
Más detalles
con casquillo roscado, forma E – croquis 2, negro
d1 : 25 mm
d2 : M6
d4 : ~ 15 mm
h: ~ 22,5 mm
t2 mín.: 9 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
Peso: 14 g
show article view
Color:
con casquillo roscado, forma E – croquis 2, negro
Más detalles
con casquillo roscado, forma E – croquis 2, negro
d1 : 32 mm
d2 : M8
d4 : ~ 18 mm
h: ~ 29 mm
t2 mín.: 12 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
Peso: 26 g
show article view
Color:
con casquillo roscado, forma E – croquis 2, negro
Más detalles
con casquillo roscado, forma E – croquis 2, negro
d1 : 40 mm
d2 : M10
d4 : ~ 22 mm
h: ~ 37 mm
t2 mín.: 15 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
Peso: 56 g
show article view
Color:
con casquillo roscado, forma E – croquis 2, negro
Más detalles
con casquillo roscado, forma E – croquis 2, negro
d1 : 50 mm
d2 : M12
d4 : ~ 28 mm
h: ~ 46 mm
t2 mín.: 18 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
Peso: 108 g
show article view
Color:
con roscado sobre el material, forma C – croquis 1, rojo
Más detalles
con roscado sobre el material, forma C – croquis 1, rojo
d1 : 16 mm
d2 : M4
d4 : ~ 8 mm
h: ~ 15 mm
t1 mín.: 7 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
Peso: 3,2 g
show article view
Color:
con roscado sobre el material, forma C – croquis 1, rojo
Más detalles
con roscado sobre el material, forma C – croquis 1, rojo
d1 : 20 mm
d2 : M5
d4 : ~ 12 mm
h: ~ 18 mm
t1 mín.: 9 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
Peso: 5,2 g
show article view
Color:
con roscado sobre el material, forma C – croquis 1, rojo
Más detalles
con roscado sobre el material, forma C – croquis 1, rojo
d1 : 25 mm
d2 : M6
d4 : ~ 15 mm
h: ~ 22,5 mm
t1 mín.: 11 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
Peso: 10 g
show article view
Color:
con roscado sobre el material, forma C – croquis 1, rojo
Más detalles
con roscado sobre el material, forma C – croquis 1, rojo
d1 : 32 mm
d2 : M8
d4 : ~ 18 mm
h: ~ 29 mm
t1 mín.: 14 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
Peso: 22 g
show article view
Color:
con roscado sobre el material, forma C – croquis 1, rojo
Más detalles
con roscado sobre el material, forma C – croquis 1, rojo
d1 : 40 mm
d2 : M10
d4 : ~ 22 mm
h: ~ 37 mm
t1 mín.: 18 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
Peso: 42 g
show article view
Color:
con roscado sobre el material, forma C – croquis 1, rojo
Más detalles
con roscado sobre el material, forma C – croquis 1, rojo
d1 : 50 mm
d2 : M12
d4 : ~ 28 mm
h: ~ 46 mm
t1 mín.: 21 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
Peso: 86 g
show article view
Color:
con casquillo roscado, forma E – croquis 2, rojo
Más detalles
con casquillo roscado, forma E – croquis 2, rojo
d1 : 16 mm
d2 : M4
d4 : ~ 8 mm
h: ~ 15 mm
t2 mín.: 6 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
Peso: 3,9 g
show article view
Color:
con casquillo roscado, forma E – croquis 2, rojo
Más detalles
con casquillo roscado, forma E – croquis 2, rojo
d1 : 20 mm
d2 : M5
d4 : ~ 12 mm
h: ~ 18 mm
t2 mín.: 7,5 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
Peso: 8 g
show article view
Color:
con casquillo roscado, forma E – croquis 2, rojo
Más detalles
con casquillo roscado, forma E – croquis 2, rojo
d1 : 25 mm
d2 : M6
d4 : ~ 15 mm
h: ~ 22,5 mm
t2 mín.: 9 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
Peso: 14 g
show article view
Color:
con casquillo roscado, forma E – croquis 2, rojo
Más detalles
con casquillo roscado, forma E – croquis 2, rojo
d1 : 32 mm
d2 : M8
d4 : ~ 18 mm
h: ~ 29 mm
t2 mín.: 12 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
Peso: 26 g
show article view
Color:
con casquillo roscado, forma E – croquis 2, rojo
Más detalles
con casquillo roscado, forma E – croquis 2, rojo
d1 : 40 mm
d2 : M10
d4 : ~ 22 mm
h: ~ 37 mm
t2 mín.: 15 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
Peso: 56 g
show article view
Color:
con casquillo roscado, forma E – croquis 2, rojo
Más detalles
con casquillo roscado, forma E – croquis 2, rojo
d1 : 50 mm
d2 : M12
d4 : ~ 28 mm
h: ~ 46 mm
t2 mín.: 18 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
Peso: 108 g
show article view
Material
Casquillo
Acero, cincado por galvanización
Latón
Bola
Baquelita PF 31, negro similar a RAL 9005
Baquelita PF 31, rojo similar a RAL 3003
Montaje
Instrucción de montaje para forma M: Las bolas esféricas en ejecución M (taladro cónico) se montan con ligeros golpes de martillo sin necesitar el pegado. Una tolerancia h9 es suficiente para la pieza opuesta.
Cumple con RoHS
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
No contiene sustancias SVHC
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.
No contiene sustancias de la Proposición 65
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.