24700.0087 - Pomos en Cruz
con cojinete axial

Ventajas del cojinete axial:

  • Fuerza de apriete doble con la misma medida de pomo, gracias a la disminución de la superficie de fricción.
  • Protección de la pieza gracias a una superficie de apoyo que no gira.
  • Gracias al buen apoyo se pueden usar roscas más pequeñas a igualdad de fuerza.

Este artículo 24700.0087 - Pomos en Cruz con cojinete axial / con rosca macho (d1: 80 mm, d2: M12, l +2: 50 mm) es una variante del grupo de artículos Pomos en Cruz con cojinete axial (EH 24700.)

Ver­sión
cro­quis
d1 [mm]
d2 [mm]
l - +2 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
con rosca macho
cro­quis:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M12
l +2 [mm]:
50 mm
Artículo No.:
24700.0087
Documentos
Pomos en Cruz
  • con rosca macho – croquis 2
  • d1: 80 mm
  • d2: M12
  • d3: 35 mm
  • l +2: 50 mm
  • h1: ~ 54 mm
  • h2: ~ 34 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 273 g
Pomos en Cruz

Material

Empuñadura

  • Termoplástico PA

Parte interna

  • Acero, nitrurado, pavonado

Tornillo

  • Acero, pavonado, calidad 8.8
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 24700.0087
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.