Pomos en Cruz DIN 6335 hierro fundido, revestido de plástico

EH 24620.

Estas empuñaduras se fabrican según DIN 6335.

Su selección resultó en 16 aciertos

Ver­sión
cro­quis
Color
d1 [mm]
d2 [mm]
d4 H7 [mm]
d5 [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
con taladro ciego liso, forma C
cro­quis:
3
Color:
naranja
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
8 mm
d5 [mm]:
-
Artículo No.:
24620.0540
CAD
Documentos
Pomos en Cruz
  • con taladro ciego liso, forma C – croquis 3, naranja
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4 H7: 8 mm
  • h2: 25 mm
  • t1: 15 mm
  • Peso: 62 g
show article view
Pomos en Cruz
Ver­sión:
con taladro ciego liso, forma C
cro­quis:
3
Color:
negro
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
8 mm
d5 [mm]:
-
Artículo No.:
24620.0640
CAD
Documentos
Pomos en Cruz
  • con taladro ciego liso, forma C – croquis 3, negro
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4 H7: 8 mm
  • h2: 25 mm
  • t1: 15 mm
  • Peso: 62 g
show article view
Pomos en Cruz
Ver­sión:
con taladro ciego liso, forma C
cro­quis:
3
Color:
naranja
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
10 mm
d5 [mm]:
-
Artículo No.:
24620.0550
CAD
Documentos
Pomos en Cruz
  • con taladro ciego liso, forma C – croquis 3, naranja
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4 H7: 10 mm
  • h2: 32 mm
  • t1: 18 mm
  • Peso: 106 g
show article view
Pomos en Cruz
Ver­sión:
con taladro ciego liso, forma C
cro­quis:
3
Color:
negro
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
10 mm
d5 [mm]:
-
Artículo No.:
24620.0650
CAD
Documentos
Pomos en Cruz
  • con taladro ciego liso, forma C – croquis 3, negro
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4 H7: 10 mm
  • h2: 32 mm
  • t1: 18 mm
  • Peso: 106 g
show article view
Pomos en Cruz
Ver­sión:
con taladro ciego liso, forma C
cro­quis:
3
Color:
naranja
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
12 mm
d5 [mm]:
-
Artículo No.:
24620.0563
CAD
Documentos
Pomos en Cruz
  • con taladro ciego liso, forma C – croquis 3, naranja
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4 H7: 12 mm
  • h2: 40 mm
  • t1: 22 mm
  • Peso: 201 g
show article view
Pomos en Cruz
Ver­sión:
con taladro ciego liso, forma C
cro­quis:
3
Color:
negro
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
12 mm
d5 [mm]:
-
Artículo No.:
24620.0663
CAD
Documentos
Pomos en Cruz
  • con taladro ciego liso, forma C – croquis 3, negro
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d4 H7: 12 mm
  • h2: 40 mm
  • t1: 22 mm
  • Peso: 201 g
show article view
Pomos en Cruz
Ver­sión:
con taladro ciego liso, forma C
cro­quis:
3
Color:
naranja
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
16 mm
d5 [mm]:
-
Artículo No.:
24620.0580
CAD
Documentos
Pomos en Cruz
  • con taladro ciego liso, forma C – croquis 3, naranja
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d4 H7: 16 mm
  • h2: 50 mm
  • t1: 28 mm
  • Peso: 353 g
show article view
Pomos en Cruz
Ver­sión:
con taladro ciego liso, forma C
cro­quis:
3
Color:
negro
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
16 mm
d5 [mm]:
-
Artículo No.:
24620.0680
CAD
Documentos
Pomos en Cruz
  • con taladro ciego liso, forma C – croquis 3, negro
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d4 H7: 16 mm
  • h2: 50 mm
  • t1: 28 mm
  • Peso: 353 g
show article view
Pomos en Cruz
Ver­sión:
con taladro ciego roscado, forma E
cro­quis:
5
Color:
naranja
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M8
Artículo No.:
24620.0541
CAD
Documentos
Pomos en Cruz
  • con taladro ciego roscado, forma E – croquis 5, naranja
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d5: M8
  • h2: 25 mm
  • t1: 15 mm
  • Peso: 56 g
show article view
Pomos en Cruz
Ver­sión:
con taladro ciego roscado, forma E
cro­quis:
5
Color:
negro
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M8
Artículo No.:
24620.0641
CAD
Documentos
Pomos en Cruz
  • con taladro ciego roscado, forma E – croquis 5, negro
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d5: M8
  • h2: 25 mm
  • t1: 15 mm
  • Peso: 56 g
show article view
Pomos en Cruz
Ver­sión:
con taladro ciego roscado, forma E
cro­quis:
5
Color:
naranja
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M10
Artículo No.:
24620.0551
CAD
Documentos
Pomos en Cruz
  • con taladro ciego roscado, forma E – croquis 5, naranja
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d5: M10
  • h2: 32 mm
  • t1: 18 mm
  • Peso: 105 g
show article view
Pomos en Cruz
Ver­sión:
con taladro ciego roscado, forma E
cro­quis:
5
Color:
negro
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M10
Artículo No.:
24620.0651
CAD
Documentos
Pomos en Cruz
  • con taladro ciego roscado, forma E – croquis 5, negro
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d5: M10
  • h2: 32 mm
  • t1: 18 mm
  • Peso: 105 g
show article view
Pomos en Cruz
Ver­sión:
con taladro ciego roscado, forma E
cro­quis:
5
Color:
naranja
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M12
Artículo No.:
24620.0564
CAD
Documentos
Pomos en Cruz
  • con taladro ciego roscado, forma E – croquis 5, naranja
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d5: M12
  • h2: 40 mm
  • t1: 22 mm
  • Peso: 198 g
show article view
Pomos en Cruz
Ver­sión:
con taladro ciego roscado, forma E
cro­quis:
5
Color:
negro
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M12
Artículo No.:
24620.0664
CAD
Documentos
Pomos en Cruz
  • con taladro ciego roscado, forma E – croquis 5, negro
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d5: M12
  • h2: 40 mm
  • t1: 22 mm
  • Peso: 198 g
show article view
Pomos en Cruz
Ver­sión:
con taladro ciego roscado, forma E
cro­quis:
5
Color:
naranja
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M16
Artículo No.:
24620.0581
CAD
Documentos
Pomos en Cruz
  • con taladro ciego roscado, forma E – croquis 5, naranja
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d5: M16
  • h2: 50 mm
  • t1: 28 mm
  • Peso: 369 g
show article view
Pomos en Cruz
Ver­sión:
con taladro ciego roscado, forma E
cro­quis:
5
Color:
negro
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M16
Artículo No.:
24620.0681
CAD
Documentos
Pomos en Cruz
  • con taladro ciego roscado, forma E – croquis 5, negro
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d5: M16
  • h2: 50 mm
  • t1: 28 mm
  • Peso: 369 g
show article view
Pomos en Cruz

Material

Empuñadura

  • Fundición gris GG 20, revestido de plástico, naranja similar a RAL 2004
  • Fundición gris GG 20, revestido de plástico, negro similar a RAL 9005.
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 24620. Pomos en Cruz – DIN 6335 hierro fundido, revestido de plástico
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

 

No contiene sustancias SVHC 

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.