24630.0363 - Pomos en Cruz
DIN 6335 aleación ligera

Estas empuñaduras se fabrican según DIN 6335.

Este artículo 24630.0363 - Pomos en Cruz DIN 6335 aleación ligera / con taladro roscado, pasante, forma D (d1: 63 mm) es una variante del grupo de artículos Pomos en Cruz DIN 6335 aleación ligera (EH 24630.)

Ver­sión
cro­quis
Su­per­fi­cie
d1 [mm]
d2 [mm]
d4 H7 [mm]
d5 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
con taladro roscado, pasante, forma D
cro­quis:
4
Su­per­fi­cie:
No pulido
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M12
Artículo No.:
24630.0363
Documentos
Pomos en Cruz
  • con taladro roscado, pasante, forma D – croquis 4, No pulido
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d5: M12
  • d6: 13 mm
  • h2: 40 mm
  • Peso: 70 g
  • t2: 20 mm
Pomos en Cruz

Material

Empuñadura

  • Metal ligero Al, sin pulir
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 24630.0363
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.