24750.0052 - Pomos Estrella
plástico

Color
d1 [mm]
d2 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Color:
naranja
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
Artículo No.:
24750.0052
Documentos
Pomos Estrella
  • naranja
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 16 g
Pomos Estrella

Material

Tapa

  • Termoplástico PA, naranja similar a RAL 2004

Empuñadura

  • Termoplástico (PA 6), negro similar a RAL 9005

Casquillo roscado

  • Acero inoxidable

Notas

Ejecuciones especiales, por ejemplo para otras roscas, bajo pedido.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 24750.0052
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.