Pomos Es­tre­lla con Es­pi­ga plástico

EH 24750.

Su selección resultó en 200 aciertos

Color
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Color:
amarillo
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M4
l [mm]:
10 mm
Artículo No.:
24750.0103
CAD
Documentos
Pomos Estrella con Espiga
  • amarillo
  • d1: 30 mm
  • d2: M4
  • l: 10 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 6,1 g
show article view
Pomos Estrella con Espiga
Color:
amarillo
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M4
l [mm]:
14 mm
Artículo No.:
24750.0113
CAD
Documentos
Pomos Estrella con Espiga
  • amarillo
  • d1: 30 mm
  • d2: M4
  • l: 14 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 6,6 g
show article view
Pomos Estrella con Espiga
Color:
amarillo
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M4
l [mm]:
18 mm
Artículo No.:
24750.0123
CAD
Documentos
Pomos Estrella con Espiga
  • amarillo
  • d1: 30 mm
  • d2: M4
  • l: 18 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 6,9 g
show article view
Pomos Estrella con Espiga
Color:
amarillo
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M4
l [mm]:
23 mm
Artículo No.:
24750.0133
CAD
Documentos
Pomos Estrella con Espiga
  • amarillo
  • d1: 30 mm
  • d2: M4
  • l: 23 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 7,3 g
show article view
Pomos Estrella con Espiga
Color:
amarillo
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M4
l [mm]:
28 mm
Artículo No.:
24750.0143
CAD
Documentos
Pomos Estrella con Espiga
  • amarillo
  • d1: 30 mm
  • d2: M4
  • l: 28 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 7,7 g
show article view
Pomos Estrella con Espiga
Color:
amarillo
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
10 mm
Artículo No.:
24750.0153
CAD
Documentos
Pomos Estrella con Espiga
  • amarillo
  • d1: 30 mm
  • d2: M5
  • l: 10 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 7,5 g
show article view
Pomos Estrella con Espiga
Color:
amarillo
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
14 mm
Artículo No.:
24750.0163
CAD
Documentos
Pomos Estrella con Espiga
  • amarillo
  • d1: 30 mm
  • d2: M5
  • l: 14 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 7,9 g
show article view
Pomos Estrella con Espiga
Color:
amarillo
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
18 mm
Artículo No.:
24750.0173
CAD
Documentos
Pomos Estrella con Espiga
  • amarillo
  • d1: 30 mm
  • d2: M5
  • l: 18 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 8,4 g
show article view
Pomos Estrella con Espiga
Color:
amarillo
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
23 mm
Artículo No.:
24750.0183
CAD
Documentos
Pomos Estrella con Espiga
  • amarillo
  • d1: 30 mm
  • d2: M5
  • l: 23 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 9 g
show article view
Pomos Estrella con Espiga
Color:
amarillo
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
28 mm
Artículo No.:
24750.0193
CAD
Documentos
Pomos Estrella con Espiga
  • amarillo
  • d1: 30 mm
  • d2: M5
  • l: 28 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 9 g
show article view
Pomos Estrella con Espiga
Color:
amarillo
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
10 mm
Artículo No.:
24750.0203
CAD
Documentos
Pomos Estrella con Espiga
  • amarillo
  • d1: 40 mm
  • d2: M5
  • l: 10 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 9,6 g
show article view
Pomos Estrella con Espiga
Color:
amarillo
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
14 mm
Artículo No.:
24750.0213
CAD
Documentos
Pomos Estrella con Espiga
  • amarillo
  • d1: 40 mm
  • d2: M5
  • l: 14 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 10 g
show article view
Pomos Estrella con Espiga
Color:
amarillo
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
18 mm
Artículo No.:
24750.0223
CAD
Documentos
Pomos Estrella con Espiga
  • amarillo
  • d1: 40 mm
  • d2: M5
  • l: 18 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 11 g
show article view
Pomos Estrella con Espiga
Color:
amarillo
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
23 mm
Artículo No.:
24750.0233
CAD
Documentos
Pomos Estrella con Espiga
  • amarillo
  • d1: 40 mm
  • d2: M5
  • l: 23 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 12 g
show article view
Pomos Estrella con Espiga
Color:
amarillo
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
28 mm
Artículo No.:
24750.0243
CAD
Documentos
Pomos Estrella con Espiga
  • amarillo
  • d1: 40 mm
  • d2: M5
  • l: 28 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 12 g
show article view
Pomos Estrella con Espiga
Color:
amarillo
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
14 mm
Artículo No.:
24750.0253
CAD
Documentos
Pomos Estrella con Espiga
  • amarillo
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • l: 14 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 12 g
show article view
Pomos Estrella con Espiga
Color:
amarillo
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
18 mm
Artículo No.:
24750.0263
CAD
Documentos
Pomos Estrella con Espiga
  • amarillo
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • l: 18 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 13 g
show article view
Pomos Estrella con Espiga
Color:
amarillo
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
23 mm
Artículo No.:
24750.0273
CAD
Documentos
Pomos Estrella con Espiga
  • amarillo
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • l: 23 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 14 g
show article view
Pomos Estrella con Espiga
Color:
amarillo
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
28 mm
Artículo No.:
24750.0283
CAD
Documentos
Pomos Estrella con Espiga
  • amarillo
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • l: 28 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 15 g
show article view
Pomos Estrella con Espiga
Color:
amarillo
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
38 mm
Artículo No.:
24750.0293
CAD
Documentos
Pomos Estrella con Espiga
  • amarillo
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • l: 38 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 16 g
show article view
Pomos Estrella con Espiga
Color:
amarillo
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
14 mm
Artículo No.:
24750.0303
CAD
Documentos
Pomos Estrella con Espiga
  • amarillo
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • l: 14 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 19 g
show article view
Pomos Estrella con Espiga
Color:
amarillo
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
18 mm
Artículo No.:
24750.0313
CAD
Documentos
Pomos Estrella con Espiga
  • amarillo
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • l: 18 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 19 g
show article view
Pomos Estrella con Espiga
Color:
amarillo
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
23 mm
Artículo No.:
24750.0323
CAD
Documentos
Pomos Estrella con Espiga
  • amarillo
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • l: 23 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 20 g
show article view
Pomos Estrella con Espiga
Color:
amarillo
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
28 mm
Artículo No.:
24750.0333
CAD
Documentos
Pomos Estrella con Espiga
  • amarillo
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • l: 28 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Peso: 21 g
show article view
Pomos Estrella con Espiga

Material

Tapa

  • Termoplástico PA, negro similar a RAL 9005
  • Termoplástico PA, blanco similar a RAL 9019
  • Termoplástico PA, naranja similar a RAL 2004
  • Termoplástico PA, amarillo similar a RAL 1016
  • Termoplástico PA, azul similar a RAL 5015

Empuñadura

  • Termoplástico (PA 6), negro similar a RAL 9005

Tornillo

  • Acero inoxidable

Notas

Ejecuciones especiales, por ejemplo para otras roscas o diferentes longitudes, bajo pedido.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 24750. Pomos Estrella con Espiga – plástico
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.