24740.0308 - Pomos Estrella con Espiga
DIN 6336 baquelita

Tor­ni­llo
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Tor­ni­llo:
Acero, cincado por galvanización
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M16
l [mm]:
80 mm
Artículo No.:
24740.0308
Documentos
Pomos Estrella con Espiga
  • forma L, Acero
  • d1: 80 mm
  • d2: M16
  • l: 80 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
  • Peso: 274 g
Pomos Estrella con Espiga

Material

Empuñadura

  • Baquelita PF 31, negro similar a RAL 9005

Tornillo

  • Acero, cincado por galvanización

Notas

Ejecuciones especiales con largos diferentes, o en latón o en acero inoxidable, pueden fabricarse bajo pedido.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 24740.0308
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.