Filtro de producto
Su selección resultó en 58 aciertos
Tornillo:
Acero, cincado por galvanización
Más detalles
forma L, Acero
d1 : 25 mm
d2 : M5
l: 10 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
Peso: 7,3 g
show article view
Tornillo:
Acero, cincado por galvanización
Más detalles
forma L, Acero
d1 : 25 mm
d2 : M5
l: 15 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
Peso: 7,4 g
show article view
Tornillo:
Acero, cincado por galvanización
Más detalles
forma L, Acero
d1 : 25 mm
d2 : M5
l: 20 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
Peso: 8,7 g
show article view
Tornillo:
Acero, cincado por galvanización
Más detalles
forma L, Acero
d1 : 25 mm
d2 : M5
l: 25 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
Peso: 8,7 g
show article view
Tornillo:
Acero, cincado por galvanización
Más detalles
forma L, Acero
d1 : 25 mm
d2 : M5
l: 30 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
Peso: 9,2 g
show article view
Tornillo:
Acero, cincado por galvanización
Más detalles
forma L, Acero
d1 : 32 mm
d2 : M6
l: 15 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
Peso: 14 g
show article view
Tornillo:
Acero, cincado por galvanización
Más detalles
forma L, Acero
d1 : 32 mm
d2 : M6
l: 20 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
Peso: 15 g
show article view
Tornillo:
Acero, cincado por galvanización
Más detalles
forma L, Acero
d1 : 32 mm
d2 : M6
l: 25 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
Peso: 14 g
show article view
Tornillo:
Acero, cincado por galvanización
Más detalles
forma L, Acero
d1 : 32 mm
d2 : M6
l: 30 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
Peso: 16 g
show article view
Tornillo:
Acero, cincado por galvanización
Más detalles
forma L, Acero
d1 : 32 mm
d2 : M6
l: 40 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
Peso: 17 g
show article view
Tornillo:
Acero, cincado por galvanización
Más detalles
forma L, Acero
d1 : 40 mm
d2 : M8
l: 20 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
Peso: 28 g
show article view
Tornillo:
Acero, cincado por galvanización
Más detalles
forma L, Acero
d1 : 40 mm
d2 : M8
l: 25 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
Peso: 31 g
show article view
Tornillo:
Acero, cincado por galvanización
Más detalles
forma L, Acero
d1 : 40 mm
d2 : M8
l: 30 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
Peso: 32 g
show article view
Tornillo:
Acero, cincado por galvanización
Más detalles
forma L, Acero
d1 : 40 mm
d2 : M8
l: 40 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
Peso: 35 g
show article view
Tornillo:
Acero, cincado por galvanización
Más detalles
forma L, Acero
d1 : 40 mm
d2 : M8
l: 50 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
Peso: 38 g
show article view
Tornillo:
Acero, cincado por galvanización
Más detalles
forma L, Acero
d1 : 50 mm
d2 : M10
l: 25 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
Peso: 51 g
show article view
Tornillo:
Acero, cincado por galvanización
Más detalles
forma L, Acero
d1 : 50 mm
d2 : M10
l: 30 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
Peso: 54 g
show article view
Tornillo:
Acero, cincado por galvanización
Más detalles
forma L, Acero
d1 : 50 mm
d2 : M10
l: 40 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
Peso: 60 g
show article view
Tornillo:
Acero, cincado por galvanización
Más detalles
forma L, Acero
d1 : 50 mm
d2 : M10
l: 50 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
Peso: 64 g
show article view
Tornillo:
Acero, cincado por galvanización
Más detalles
forma L, Acero
d1 : 50 mm
d2 : M10
l: 60 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
Peso: 73 g
show article view
Tornillo:
Acero, cincado por galvanización
Más detalles
forma L, Acero
d1 : 63 mm
d2 : M12
l: 30 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
Peso: 101 g
show article view
Tornillo:
Acero, cincado por galvanización
Más detalles
forma L, Acero
d1 : 63 mm
d2 : M12
l: 40 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
Peso: 108 g
show article view
Tornillo:
Acero, cincado por galvanización
Más detalles
forma L, Acero
d1 : 63 mm
d2 : M12
l: 50 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
Peso: 115 g
show article view
Tornillo:
Acero, cincado por galvanización
Más detalles
forma L, Acero
d1 : 63 mm
d2 : M12
l: 60 mm
Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
Peso: 121 g
show article view
Material
Empuñadura
Baquelita PF 31, negro similar a RAL 9005
Tornillo
Acero, cincado por galvanización
Acero inoxidable A2
Notas
Ejecuciones especiales con largos diferentes, o en latón o en acero inoxidable, pueden fabricarse bajo pedido.
Ficha técnica EH 24740. Pomos Estrella con Espiga – DIN 6336 baquelita
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Cumple con RoHS
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
No contiene sustancias SVHC
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.
No contiene sustancias de la Proposición 65
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.