Pomos Es­tre­lla DIN 6336 baquelita

EH 24670.

Su selección resultó en 13 aciertos

Ver­sión
Cas­qui­llo
d1 [mm]
d4 [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
con casquillo roscado, forma K
Cas­qui­llo:
Latón
d1 [mm]:
20 mm
d4 [mm]:
M4
Artículo No.:
24670.0220
CAD
Documentos
Pomos Estrella
  • con casquillo roscado, forma K, Latón
  • d1: 20 mm
  • d4: M4
  • d7: 10 mm
  • h3: 7 mm
  • h4: 13 mm
  • t3: 6,5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
  • Peso: 3,4 g
show article view
Pomos Estrella
Ver­sión:
con casquillo roscado, forma K
Cas­qui­llo:
Acero, cincado por galvanización
d1 [mm]:
25 mm
d4 [mm]:
M5
Artículo No.:
24670.0225
CAD
Documentos
Pomos Estrella
  • con casquillo roscado, forma K, Acero
  • d1: 25 mm
  • d4: M5
  • d7: 12 mm
  • h3: 8 mm
  • h4: 16 mm
  • t3: 9,5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
  • Peso: 7,4 g
show article view
Pomos Estrella
Ver­sión:
con casquillo roscado, forma K
Cas­qui­llo:
Acero, cincado por galvanización
d1 [mm]:
32 mm
d4 [mm]:
M6
Artículo No.:
24670.0232
CAD
Documentos
Pomos Estrella
  • con casquillo roscado, forma K, Acero
  • d1: 32 mm
  • d4: M6
  • d7: 14 mm
  • h3: 10 mm
  • h4: 20 mm
  • t3: 12 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
  • Peso: 13 g
show article view
Pomos Estrella
Ver­sión:
con casquillo roscado, forma K
Cas­qui­llo:
Acero, cincado por galvanización
d1 [mm]:
40 mm
d4 [mm]:
M8
Artículo No.:
24670.0240
CAD
Documentos
Pomos Estrella
  • con casquillo roscado, forma K, Acero
  • d1: 40 mm
  • d4: M8
  • d7: 18 mm
  • h3: 13 mm
  • h4: 25 mm
  • t3: 14 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
  • Peso: 20 g
show article view
Pomos Estrella
Ver­sión:
con casquillo roscado, forma K
Cas­qui­llo:
Acero, cincado por galvanización
d1 [mm]:
50 mm
d4 [mm]:
M10
Artículo No.:
24670.0250
CAD
Documentos
Pomos Estrella
  • con casquillo roscado, forma K, Acero
  • d1: 50 mm
  • d4: M10
  • d7: 22 mm
  • h3: 17 mm
  • h4: 32 mm
  • t3: 18 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
  • Peso: 40 g
show article view
Pomos Estrella
Ver­sión:
con casquillo roscado, forma K
Cas­qui­llo:
Acero, cincado por galvanización
d1 [mm]:
63 mm
d4 [mm]:
M12
Artículo No.:
24670.0263
CAD
Documentos
Pomos Estrella
  • con casquillo roscado, forma K, Acero
  • d1: 63 mm
  • d4: M12
  • d7: 26 mm
  • h3: 21 mm
  • h4: 40 mm
  • t3: 22 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
  • Peso: 83 g
show article view
Pomos Estrella
Ver­sión:
con casquillo roscado, forma K
Cas­qui­llo:
Acero, cincado por galvanización
d1 [mm]:
80 mm
d4 [mm]:
M16
Artículo No.:
24670.0280
CAD
Documentos
Pomos Estrella
  • con casquillo roscado, forma K, Acero
  • d1: 80 mm
  • d4: M16
  • d7: 35 mm
  • h3: 25 mm
  • h4: 50 mm
  • t3: 30 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
  • Peso: 161 g
show article view
Pomos Estrella
Ver­sión:
con casquillo roscado, forma K
Cas­qui­llo:
Acero inoxidable A2
d1 [mm]:
25 mm
d4 [mm]:
M5
Artículo No.:
24670.1225
CAD
Documentos
Pomos Estrella
  • con casquillo roscado, forma K, Acero inoxidable
  • d1: 25 mm
  • d4: M5
  • d7: 12 mm
  • h3: 8 mm
  • h4: 16 mm
  • t3: 9,5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
  • Peso: 7,4 g
show article view
Pomos Estrella
Ver­sión:
con casquillo roscado, forma K
Cas­qui­llo:
Acero inoxidable A2
d1 [mm]:
32 mm
d4 [mm]:
M6
Artículo No.:
24670.1232
CAD
Documentos
Pomos Estrella
  • con casquillo roscado, forma K, Acero inoxidable
  • d1: 32 mm
  • d4: M6
  • d7: 14 mm
  • h3: 10 mm
  • h4: 20 mm
  • t3: 12 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
  • Peso: 13 g
show article view
Pomos Estrella
Ver­sión:
con casquillo roscado, forma K
Cas­qui­llo:
Acero inoxidable A2
d1 [mm]:
40 mm
d4 [mm]:
M8
Artículo No.:
24670.1240
CAD
Documentos
Pomos Estrella
  • con casquillo roscado, forma K, Acero inoxidable
  • d1: 40 mm
  • d4: M8
  • d7: 18 mm
  • h3: 13 mm
  • h4: 25 mm
  • t3: 14 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
  • Peso: 20 g
show article view
Pomos Estrella
Ver­sión:
con casquillo roscado, forma K
Cas­qui­llo:
Acero inoxidable A2
d1 [mm]:
50 mm
d4 [mm]:
M10
Artículo No.:
24670.1250
CAD
Documentos
Pomos Estrella
  • con casquillo roscado, forma K, Acero inoxidable
  • d1: 50 mm
  • d4: M10
  • d7: 22 mm
  • h3: 17 mm
  • h4: 32 mm
  • t3: 18 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
  • Peso: 40 g
show article view
Pomos Estrella
Ver­sión:
con casquillo roscado, forma K
Cas­qui­llo:
Acero inoxidable A2
d1 [mm]:
63 mm
d4 [mm]:
M12
Artículo No.:
24670.1263
CAD
Documentos
Pomos Estrella
  • con casquillo roscado, forma K, Acero inoxidable
  • d1: 63 mm
  • d4: M12
  • d7: 26 mm
  • h3: 21 mm
  • h4: 40 mm
  • t3: 22 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
  • Peso: 83 g
show article view
Pomos Estrella
Ver­sión:
con casquillo roscado, forma K
Cas­qui­llo:
Acero inoxidable A2
d1 [mm]:
80 mm
d4 [mm]:
M16
Artículo No.:
24670.1280
CAD
Documentos
Pomos Estrella
  • con casquillo roscado, forma K, Acero inoxidable
  • d1: 80 mm
  • d4: M16
  • d7: 35 mm
  • h3: 25 mm
  • h4: 50 mm
  • t3: 30 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
  • Peso: 161 g
show article view
Pomos Estrella

Material

Casquillo

  • Latón
  • Acero, cincado por galvanización
  • Acero inoxidable A2

Empuñadura

  • Baquelita PF 31, negro similar a RAL 9005
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 24670. Pomos Estrella – DIN 6336 baquelita
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

 

No contiene sustancias SVHC 

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.