24330.0530 - Manivelas Acodadas
fundición de precisión de acero inoxidable

La parte plana del núcleo está mecanizada.

Este artículo 24330.0530 - Manivelas Acodadas fundición de precisión de acero inoxidable / (l: 100 mm, s H11: 12 mm) es una variante del grupo de artículos Ma­ni­ve­las Aco­da­das fundición de precisión de acero inoxidable (EH 24330.)

l [mm]
s - H11 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
l [mm]:
100 mm
s H11 [mm]:
12 mm
Artículo No.:
24330.0530
Documentos
Manivelas Acodadas
  • l: 100 mm
  • s H11: 12 mm
  • e mín.: 16,1 mm
  • d1 máx.: 12,6 mm
  • d2: 26 mm
  • h1: 26 mm
  • h2: ~ 17,7 mm
  • h3: 8,3 mm
  • h4: ~ 78,5 mm
  • d3 ∅ de la manilla cilíndrica EH 24530.: 21 mm
  • Peso: 191 g
Manivelas Acodadas

Material

Eje

  • Acero inoxidable 1.4301

Cuerpo de la manivela

  • Acero inoxidable 1.4308

Manilla cilíndrica

  • Baquelita PF 31, negra
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 24330.0530
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.