Ma­ni­ve­las Aco­da­das fundición de precisión de acero inoxidable

EH 24330.

La parte plana del núcleo está mecanizada.

Su selección resultó en 4 aciertos

l [mm]
s H11 [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
l [mm]:
80 mm
s H11 [mm]:
10 mm
Artículo No.:
24330.0520
CAD
Documentos
Manivelas Acodadas
  • l: 80 mm
  • s H11: 10 mm
  • e mín.: 13,1 mm
  • d1 máx.: 10,5 mm
  • d2: 22 mm
  • h1: 22 mm
  • h2: ~ 15,4 mm
  • h3: 6,6 mm
  • h4: ~ 64,5 mm
  • d3 ∅ de la manilla cilíndrica EH 24530.: 18 mm
  • Peso: 124 g
show article view
Manivelas Acodadas
l [mm]:
100 mm
s H11 [mm]:
12 mm
Artículo No.:
24330.0530
CAD
Documentos
Manivelas Acodadas
  • l: 100 mm
  • s H11: 12 mm
  • e mín.: 16,1 mm
  • d1 máx.: 12,6 mm
  • d2: 26 mm
  • h1: 26 mm
  • h2: ~ 17,7 mm
  • h3: 8,3 mm
  • h4: ~ 78,5 mm
  • d3 ∅ de la manilla cilíndrica EH 24530.: 21 mm
  • Peso: 191 g
show article view
Manivelas Acodadas
l [mm]:
125 mm
s H11 [mm]:
14 mm
Artículo No.:
24330.0540
CAD
Documentos
Manivelas Acodadas
  • l: 125 mm
  • s H11: 14 mm
  • e mín.: 18,1 mm
  • d1 máx.: 14,7 mm
  • d2: 28 mm
  • h1: 28 mm
  • h2: ~ 18,8 mm
  • h3: 9,2 mm
  • h4: ~ 95,5 mm
  • d3 ∅ de la manilla cilíndrica EH 24530.: 23 mm
  • Peso: 320 g
show article view
Manivelas Acodadas
l [mm]:
160 mm
s H11 [mm]:
17 mm
Artículo No.:
24330.0550
CAD
Documentos
Manivelas Acodadas
  • l: 160 mm
  • s H11: 17 mm
  • e mín.: 22,2 mm
  • d1 máx.: 17,9 mm
  • d2: 32 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: ~ 22,6 mm
  • h3: 9,4 mm
  • h4: ~ 99,5 mm
  • d3 ∅ de la manilla cilíndrica EH 24530.: 23 mm
  • Peso: 370 g
show article view
Manivelas Acodadas

Material

Eje

  • Acero inoxidable 1.4301

Cuerpo de la manivela

  • Acero inoxidable 1.4308

Manilla cilíndrica

  • Baquelita PF 31, negra
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 24330. Manivelas Acodadas – fundición de precisión de acero inoxidable
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.