La parte plana del núcleo está mecanizada.
Este artículo 24330.0520 - Manivelas Acodadas fundición de precisión de acero inoxidable / (l: 80 mm, s H11: 10 mm) es una variante del grupo de artículos Manivelas Acodadas fundición de precisión de acero inoxidable (EH 24330.)
Eje
Cuerpo de la manivela
Manilla cilíndrica
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos Aeronáuticos