24331.0105 - Manivelas Acodadas
con manilla plegable

Ver­sión
cro­quis
Color
l [mm]
d1 H7 [mm]
b - H11 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
con taladro liso
cro­quis:
1
Color:
negro
l [mm]:
80 mm
d1 H7 [mm]:
10 mm
b H11 [mm]:
-
Artículo No.:
24331.0105
Documentos
Manivelas Acodadas
  • con taladro liso – croquis 1, negro
  • l: 80 mm
  • d1 H7: 10 mm
  • d2: 23 mm
  • d3: 30 mm
  • h1: 19,5 mm
  • h2: ~ 4 mm
  • h3: 25,5 mm
  • h4: 4,3 mm
  • h5: 43 mm
  • d4 ∅ de la manilla cilíndrica: 16 mm
  • Peso: 116 g
Manivelas Acodadas

Material

Eje

  • Acero, pavonado

Empuñadura

  • Termoplástico, negro, mate

Cuerpo de la manivela

  • Aluminio, recubierto en plástico, similar al RAL 9005 negro, acabado mate

Cubierta

  • Plástico, gris claro

Procedimiento

En la posición de funcionamiento la manilla está bloqueada. Para mover la manilla a la posición de reposo, debe extraerse axialmente y girarse.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 24331.0105
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.