Filtro de producto
Su selección resultó en 12 aciertos
Versión:
con taladro liso
Más detalles
con taladro liso – croquis 1, plata
l: 80 mm
d1 H7: 10 mm
d2 : 23 mm
d3 : 30 mm
h1 : 19,5 mm
h2 : ~ 4 mm
h3 : 25,5 mm
h4 : 4,3 mm
h5 : 43 mm
d4 ∅ de la manilla cilíndrica: 16 mm
Peso: 119 g
show article view
Versión:
con taladro liso
Más detalles
con taladro liso – croquis 1, plata
l: 100 mm
d1 H7: 12 mm
d2 : 26,7 mm
d3 : 35 mm
h1 : 23,5 mm
h2 : ~ 5,5 mm
h3 : 29,5 mm
h4 : 4,2 mm
h5 : 57,5 mm
d4 ∅ de la manilla cilíndrica: 18 mm
Peso: 174 g
show article view
Versión:
con taladro liso
Más detalles
con taladro liso – croquis 1, plata
l: 125 mm
d1 H7: 14 mm
d2 : 28 mm
d3 : 37 mm
h1 : 30,5 mm
h2 : ~ 10,5 mm
h3 : 36,5 mm
h4 : 4,2 mm
h5 : 76,5 mm
d4 ∅ de la manilla cilíndrica: 24 mm
Peso: 246 g
show article view
Versión:
con taladro liso
Más detalles
con taladro liso – croquis 1, negro
l: 80 mm
d1 H7: 10 mm
d2 : 23 mm
d3 : 30 mm
h1 : 19,5 mm
h2 : ~ 4 mm
h3 : 25,5 mm
h4 : 4,3 mm
h5 : 43 mm
d4 ∅ de la manilla cilíndrica: 16 mm
Peso: 119 g
show article view
Versión:
con taladro liso
Más detalles
con taladro liso – croquis 1, negro
l: 100 mm
d1 H7: 12 mm
d2 : 26,7 mm
d3 : 35 mm
h1 : 23,5 mm
h2 : ~ 5,5 mm
h3 : 29,5 mm
h4 : 4,2 mm
h5 : 57,5 mm
d4 ∅ de la manilla cilíndrica: 18 mm
Peso: 174 g
show article view
Versión:
con taladro liso
Más detalles
con taladro liso – croquis 1, negro
l: 125 mm
d1 H7: 14 mm
d2 : 28 mm
d3 : 37 mm
h1 : 30,5 mm
h2 : ~ 10,5 mm
h3 : 36,5 mm
h4 : 4,2 mm
h5 : 76,5 mm
d4 ∅ de la manilla cilíndrica: 24 mm
Peso: 246 g
show article view
Versión:
con eje cuadrado
Más detalles
con eje cuadrado – croquis 2, plata
l: 80 mm
b H11: 10 mm
d2 : 23 mm
d3 : 30 mm
h1 : 19,5 mm
h2 : ~ 4 mm
h3 : 25,5 mm
h4 : 4,3 mm
h5 : 43 mm
d4 ∅ de la manilla cilíndrica: 16 mm
Peso: 117 g
show article view
Versión:
con eje cuadrado
Más detalles
con eje cuadrado – croquis 2, plata
l: 100 mm
b H11: 12 mm
d2 : 26,7 mm
d3 : 35 mm
h1 : 23,5 mm
h2 : ~ 5,5 mm
h3 : 29,5 mm
h4 : 4,2 mm
h5 : 57,5 mm
d4 ∅ de la manilla cilíndrica: 18 mm
Peso: 171 g
show article view
Versión:
con eje cuadrado
Más detalles
con eje cuadrado – croquis 2, plata
l: 125 mm
b H11: 14 mm
d2 : 28 mm
d3 : 37 mm
h1 : 30,5 mm
h2 : ~ 10,5 mm
h3 : 36,5 mm
h4 : 4,2 mm
h5 : 76,5 mm
d4 ∅ de la manilla cilíndrica: 24 mm
Peso: 240 g
show article view
Versión:
con eje cuadrado
Más detalles
con eje cuadrado – croquis 2, negro
l: 80 mm
b H11: 10 mm
d2 : 23 mm
d3 : 30 mm
h1 : 19,5 mm
h2 : ~ 4 mm
h3 : 25,5 mm
h4 : 4,3 mm
h5 : 43 mm
d4 ∅ de la manilla cilíndrica: 16 mm
Peso: 117 g
show article view
Versión:
con eje cuadrado
Más detalles
con eje cuadrado – croquis 2, negro
l: 100 mm
b H11: 12 mm
d2 : 26,7 mm
d3 : 35 mm
h1 : 23,5 mm
h2 : ~ 5,5 mm
h3 : 29,5 mm
h4 : 4,2 mm
h5 : 57,5 mm
d4 ∅ de la manilla cilíndrica: 18 mm
Peso: 171 g
show article view
Versión:
con eje cuadrado
Más detalles
con eje cuadrado – croquis 2, negro
l: 125 mm
b H11: 14 mm
d2 : 28 mm
d3 : 37 mm
h1 : 30,5 mm
h2 : ~ 10,5 mm
h3 : 36,5 mm
h4 : 4,2 mm
h5 : 76,5 mm
d4 ∅ de la manilla cilíndrica: 24 mm
Peso: 240 g
show article view
Material
Eje
Empuñadura
Termoplástico, negro, mate
Cuerpo de la manivela
Aluminio, revestimiento plástico, similar a plata RAL 9006, mate
Aluminio, recubierto en plástico, similar al RAL 9005 negro, acabado mate
Cubierta
Procedimiento
En la posición de funcionamiento la manilla está bloqueada. Para mover la manilla a la posición de reposo, debe extraerse axialmente y girarse.
Ficha técnica EH 24331. Manivelas Acodadas – con manilla plegable, acero inoxidable
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Cumple con RoHS
Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.
Contiene sustancias SVHC > 0,1% p / p
Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
Contiene sustancias de la Proposición 65
El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.