24330.0341 - Manivelas Acodadas
DIN 468 acodadas con forma de cuello de cisne con cuadrado DIN 79

Con estas manivelas, la soldadura está rectificada y arenada. El núcleo está mecanizado.

Este artículo 24330.0341 - Manivelas Acodadas DIN 468 acodadas con forma de cuello de cisne con cuadrado DIN 79 / con empuñadura fija montada (EH 24450., DIN 39), forma F (l: 125 mm, s H11: 17 mm) es una variante del grupo de artículos Ma­ni­ve­las Aco­da­das DIN 468 acodadas con forma de cuello de cisne con cuadrado DIN 79 (EH 24330.)

Ver­sión
l [mm]
s - H11 [mm]

Más detalles

Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
con empuñadura fija montada (EH 24450., DIN 39), forma F
l [mm]:
125 mm
s H11 [mm]:
17 mm
Artículo No.:
24330.0341
Documentos
Manivelas Acodadas
  • con empuñadura fija montada (EH 24450., DIN 39), forma F
  • l: 125 mm
  • s H11: 17 mm
  • e mín.: 22,2 mm
  • d1: 17,9 mm
  • d2: 34 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: ~ 55 mm
  • h3: 148 mm
  • d3 ∅ empuñadura para máquina: 22 mm
  • Peso: 439 g
Manivelas Acodadas

Material

Manilla

  • Acero, torneado, cincado por galvanización, pasivado

Cuerpo de la manivela

  • Fundición nodular, con recubrimiento plástico, negro
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 24330.0341
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
Contiene sustancias SVHC > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

Contiene sustancias de la Proposición 65


El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.