Su selección resultó en 9 aciertos
- Acero
- d1: 18 mm
- d2: M5
- d3: 16 mm
- l1: ~ 57 mm
- l2: 15 mm
- l3: 5 mm
- l4: ~ 52 mm
- l5: 9,5 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
- Peso: 53 g
show article view
- Acero
- d1: 21 mm
- d2: M5
- d3: 16 mm
- l1: ~ 67 mm
- l2: 15 mm
- l3: 5 mm
- l4: ~ 62 mm
- l5: 9,5 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
- Peso: 63 g
show article view
- Acero
- d1: 22 mm
- d2: M5
- d3: 16 mm
- l1: ~ 73 mm
- l2: 15 mm
- l3: 5 mm
- l4: ~ 68 mm
- l5: 9,5 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
- Peso: 67 g
show article view
- Acero
- d1: 23 mm
- d2: M6
- d3: 20 mm
- l1: ~ 87 mm
- l2: 19,5 mm
- l3: 6 mm
- l4: ~ 80 mm
- l5: 10,5 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
- Peso: 111 g
show article view
- Acero
- d1: 26 mm
- d2: M6
- d3: 20 mm
- l1: ~ 102 mm
- l2: 19,5 mm
- l3: 6 mm
- l4: ~ 95 mm
- l5: 10,5 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
- Peso: 137 g
show article view
- Acero
- d1: 28 mm
- d2: M8
- d3: 26 mm
- l1: ~ 118 mm
- l2: 26 mm
- l3: 10 mm
- l4: ~ 106 mm
- l5: 16 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
- Peso: 225 g
show article view
- Acero inoxidable
- d1: 23 mm
- d2: M6
- d3: 20 mm
- l1: ~ 87 mm
- l2: 19,5 mm
- l3: 6 mm
- l4: ~ 80 mm
- l5: 10,5 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
- Peso: 111 g
show article view
- Acero inoxidable
- d1: 26 mm
- d2: M6
- d3: 20 mm
- l1: ~ 102 mm
- l2: 19,5 mm
- l3: 6 mm
- l4: ~ 95 mm
- l5: 10,5 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
- Peso: 137 g
show article view
- Acero inoxidable
- d1: 28 mm
- d2: M8
- d3: 26 mm
- l1: ~ 118 mm
- l2: 26 mm
- l3: 10 mm
- l4: ~ 106 mm
- l5: 16 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
- Peso: 225 g
show article view
Material
Eje
- Acero, pavonado
- Acero inoxidable 1.4305
Empuñadura
- Termoplástico, negro, mate
Procedimiento
En la posición de funcionamiento la manilla está bloqueada. Para mover la manilla a la posición de reposo, debe extraerse axialmente y girarse.
Ficha técnica EH 24532. Manillas Plegables – giratorias
Cesta de descargas:
Por favor, seleccione una variante (referencia en la pestaña de la tabla de pedidos) para obtener información de cumplimiento completa y detallada