Filtro de producto
Su selección resultó en 216 aciertos
Versión:
con vástago de latón
Más detalles
con vástago de latón – croquis 1, plata
d1 : 14 mm
d2 : M6
l1 : 16 mm
d3 : 10 mm
d4 : 3,5 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
l3 : 1,3 mm
Peso: 36 g
show article view
Versión:
con vástago de latón
Más detalles
con vástago de latón – croquis 1, plata
d1 : 14 mm
d2 : M6
l1 : 20 mm
d3 : 10 mm
d4 : 3,5 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
l3 : 1,3 mm
Peso: 37 g
show article view
Versión:
con vástago de latón
Más detalles
con vástago de latón – croquis 1, plata
d1 : 14 mm
d2 : M6
l1 : 25 mm
d3 : 10 mm
d4 : 3,5 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
l3 : 1,3 mm
Peso: 44 g
show article view
Versión:
con vástago de latón
Más detalles
con vástago de latón – croquis 1, plata
d1 : 14 mm
d2 : M6
l1 : 32 mm
d3 : 10 mm
d4 : 3,5 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
l3 : 1,3 mm
Peso: 45 g
show article view
Versión:
con vástago de latón
Más detalles
con vástago de latón – croquis 1, plata
d1 : 14 mm
d2 : M6
l1 : 40 mm
d3 : 10 mm
d4 : 3,5 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
l3 : 1,3 mm
Peso: 40 g
show article view
Versión:
con vástago de latón
Más detalles
con vástago de latón – croquis 1, plata
d1 : 14 mm
d2 : M6
l1 : 50 mm
d3 : 10 mm
d4 : 3,5 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
l3 : 1,3 mm
Peso: 42 g
show article view
Versión:
con vástago de latón
Más detalles
con vástago de latón – croquis 1, plata
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 20 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1,3 mm
Peso: 83 g
show article view
Versión:
con vástago de latón
Más detalles
con vástago de latón – croquis 1, plata
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 25 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1,3 mm
Peso: 76 g
show article view
Versión:
con vástago de latón
Más detalles
con vástago de latón – croquis 1, plata
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 32 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1,3 mm
Peso: 78 g
show article view
Versión:
con vástago de latón
Más detalles
con vástago de latón – croquis 1, plata
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 40 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1,3 mm
Peso: 80 g
show article view
Versión:
con vástago de latón
Más detalles
con vástago de latón – croquis 1, plata
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 50 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1,3 mm
Peso: 91 g
show article view
Versión:
con vástago de latón
Más detalles
con vástago de latón – croquis 1, plata
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 63 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1,3 mm
Peso: 88 g
show article view
Versión:
con vástago de latón
Más detalles
con vástago de latón – croquis 1, plata
d1 : 18 mm
d2 : M10
l1 : 20 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 6,5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1,9 mm
Peso: 127 g
show article view
Versión:
con vástago de latón
Más detalles
con vástago de latón – croquis 1, plata
d1 : 18 mm
d2 : M10
l1 : 25 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 6,5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1,9 mm
Peso: 129 g
show article view
Versión:
con vástago de latón
Más detalles
con vástago de latón – croquis 1, plata
d1 : 18 mm
d2 : M10
l1 : 32 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 6,5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1,9 mm
Peso: 133 g
show article view
Versión:
con vástago de latón
Más detalles
con vástago de latón – croquis 1, plata
d1 : 18 mm
d2 : M10
l1 : 40 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 6,5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1,9 mm
Peso: 137 g
show article view
Versión:
con vástago de latón
Más detalles
con vástago de latón – croquis 1, plata
d1 : 18 mm
d2 : M10
l1 : 50 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 6,5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1,9 mm
Peso: 142 g
show article view
Versión:
con vástago de latón
Más detalles
con vástago de latón – croquis 1, plata
d1 : 18 mm
d2 : M10
l1 : 63 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 6,5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1,9 mm
Peso: 147 g
show article view
Versión:
con vástago de latón
Más detalles
con vástago de latón – croquis 1, negro
d1 : 14 mm
d2 : M6
l1 : 16 mm
d3 : 10 mm
d4 : 3,5 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
l3 : 1,3 mm
Peso: 36 g
show article view
Versión:
con vástago de latón
Más detalles
con vástago de latón – croquis 1, negro
d1 : 14 mm
d2 : M6
l1 : 20 mm
d3 : 10 mm
d4 : 3,5 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
l3 : 1,3 mm
Peso: 37 g
show article view
Versión:
con vástago de latón
Más detalles
con vástago de latón – croquis 1, negro
d1 : 14 mm
d2 : M6
l1 : 25 mm
d3 : 10 mm
d4 : 3,5 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
l3 : 1,3 mm
Peso: 44 g
show article view
Versión:
con vástago de latón
Más detalles
con vástago de latón – croquis 1, negro
d1 : 14 mm
d2 : M6
l1 : 32 mm
d3 : 10 mm
d4 : 3,5 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
l3 : 1,3 mm
Peso: 45 g
show article view
Versión:
con vástago de latón
Más detalles
con vástago de latón – croquis 1, negro
d1 : 14 mm
d2 : M6
l1 : 40 mm
d3 : 10 mm
d4 : 3,5 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
l3 : 1,3 mm
Peso: 40 g
show article view
Versión:
con vástago de latón
Más detalles
con vástago de latón – croquis 1, negro
d1 : 14 mm
d2 : M6
l1 : 50 mm
d3 : 10 mm
d4 : 3,5 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
l3 : 1,3 mm
Peso: 42 g
show article view
Material
Empuñadura
Zamak, recubierto en plástico, naranja similar al RAL 2004, acabado mate
Zamak, recubierto en plástico, plata, similar al RAL 9006, acabado mate
Zamak, recubierto en plástico, negro, similar al RAL 9005, acabado mate
Partes internas
Acero, pavonado, calidad 5.8
Tornillo
Acero, pavonado, calidad 5.8
Notas
La parte roscada se puede intercambiar.
Referencias
La versión con cabeza esférica (croquis 3) se puede combinar con el patín, plástico (EH 22570.).
Procedimiento
Levantando la empuñadura la corona se libera y la empuñadura puede posicionarse en la posición que se desea. Soltando la empuñadura, el engranaje se acopla automáticamente.
Ficha técnica EH 24410. Empuñaduras Graduables – con tornillo de fijación
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Cumple con RoHS
Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.
Contiene sustancias SVHC > 0,1% p / p
Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.
Contiene sustancias de la Proposición 65
El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.