Las empuñaduras graduables tienen aplicaciones versátiles cuando el área de uso es limitada o se requiere una posición específica de la empuñadura.
Este artículo 24410.0194 - Empuñaduras Graduables con tornillo de fijación / con vástago de plástico (d1: 14 mm, d2: M6, l1: 50 mm) es una variante del grupo de artículos Empuñaduras Graduables con tornillo de fijación (EH 24410.)
Empuñadura
Partes internas
Tornillo
La parte roscada se puede intercambiar.
La versión con cabeza esférica (croquis 3) se puede combinar con el patín, plástico (EH 22570.).
Levantando la empuñadura la corona se libera y la empuñadura puede posicionarse en la posición que se desea. Soltando la empuñadura, el engranaje se acopla automáticamente.
Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.
Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.
El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos AeronáuticosNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels