24400.0173 - Empuñaduras Graduables
con rosca macho

Las empuñaduras graduables tienen aplicaciones versátiles cuando el área de uso es limitada o se requiere una posición específica de la empuñadura.

Este artículo 24400.0173 - Empuñaduras Graduables con rosca macho / (d1: 14 mm, d2: M6, l1: 32 mm) es una variante del grupo de artículos Em­pu­ña­du­ras Gra­dua­bles con rosca macho (EH 24400.)

Color
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Color:
plata
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
32 mm
l2 [mm]:
45 mm
Artículo No.:
24400.0173
Documentos
Empuñaduras Graduables
  • plata
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 32 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • Peso: 40 g
Empuñaduras Graduables

Material

Empuñadura

  • Zamak, recubierto en plástico, plata, similar al RAL 9006, acabado mate

Partes internas

  • Acero, pavonado, calidad 5.8

Tornillo

  • Acero, pavonado, calidad 5.8

Notas

La parte roscada se puede intercambiar.

Procedimiento

Levantando la empuñadura la corona se libera y la empuñadura puede posicionarse en la posición que se desea. Soltando la empuñadura, el engranaje se acopla automáticamente.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 24400.0173
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.