24440.0734 - Brazos de Fijación Graduables

Ver­sión
cro­quis
Ma­te­rial
d1 [mm]
d2 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
con rosca macho
cro­quis:
2
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305, mate
d1 [mm]:
24 mm
d2 [mm]:
M10
Artículo No.:
24440.0734
Documentos
Brazos de Fijación Graduables
  • con rosca macho – croquis 2, Acero inoxidable
  • d1: 24 mm
  • d2: M10
  • d3: 16 mm
  • l1: 80 mm
  • d4: 10 mm
  • d5: 25 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 4,5 mm
  • h3: 2,5 mm
  • l: ~ 96 mm
  • Peso: 205 g
Brazos de Fijación Graduables

Material

Empuñadura

  • Acero inoxidable 1.4305, mate

Tornillo

  • Acero inoxidable 1.4305

Bola

  • Baquelita PF 31, negro, DIN 319

Notas

La parte roscada puede cambiarse.

Procedimiento

Levantando la empuñadura la corona se libera y la empuñadura puede posicionarse en la posición que se desea. Soltando la empuñadura, el engranaje se acopla automáticamente.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 24440.0734
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
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.