Filtro de producto
Su selección resultó en 14 aciertos
Color:
plata similar a RAL 9006
Más detalles
plata similar a RAL 9006
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 200 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
d2 : M6
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
l2 : 214 mm
Peso: 320 g
show article view
Color:
plata similar a RAL 9006
Más detalles
plata similar a RAL 9006
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 250 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
d2 : M6
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
l2 : 264 mm
Peso: 320 g
show article view
Color:
plata similar a RAL 9006
Más detalles
plata similar a RAL 9006
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 300 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
d2 : M6
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
l2 : 314 mm
Peso: 360 g
show article view
Color:
plata similar a RAL 9006
Más detalles
plata similar a RAL 9006
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 350 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
d2 : M6
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
l2 : 364 mm
Peso: 400 g
show article view
Color:
plata similar a RAL 9006
Más detalles
plata similar a RAL 9006
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 400 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
d2 : M6
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
l2 : 414 mm
Peso: 440 g
show article view
Color:
plata similar a RAL 9006
Más detalles
plata similar a RAL 9006
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 500 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
d2 : M6
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
l2 : 514 mm
Peso: 480 g
show article view
Color:
plata similar a RAL 9006
Más detalles
plata similar a RAL 9006
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 600 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
d2 : M6
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
l2 : 614 mm
Peso: 500 g
show article view
Color:
negro similar a RAL 9005
Más detalles
negro similar a RAL 9005
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 200 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
d2 : M6
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
l2 : 214 mm
Peso: 300 g
show article view
Color:
negro similar a RAL 9005
Más detalles
negro similar a RAL 9005
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 250 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
d2 : M6
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
l2 : 264 mm
Peso: 360 g
show article view
Color:
negro similar a RAL 9005
Más detalles
negro similar a RAL 9005
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 300 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
d2 : M6
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
l2 : 314 mm
Peso: 360 g
show article view
Color:
negro similar a RAL 9005
Más detalles
negro similar a RAL 9005
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 350 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
d2 : M6
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
l2 : 364 mm
Peso: 380 g
show article view
Color:
negro similar a RAL 9005
Más detalles
negro similar a RAL 9005
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 400 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
d2 : M6
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
l2 : 414 mm
Peso: 440 g
show article view
Color:
negro similar a RAL 9005
Más detalles
negro similar a RAL 9005
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 500 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
d2 : M6
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
l2 : 514 mm
Peso: 480 g
show article view
Color:
negro similar a RAL 9005
Más detalles
negro similar a RAL 9005
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 600 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
d2 : M6
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
l2 : 614 mm
Peso: 500 g
show article view
Material
Empuñadura
Zamak, recubierto en plástico, plata, similar al RAL 9006, acabado mate
Zamak, recubierto en plástico, negro, similar al RAL 9005, acabado mate
Handle shank
Aluminio, anodizado
Aluminio, recubierto en plástico, similar al RAL 9005 negro, acabado mate
Tapa
Notas
Ejecuciones especiales bajo pedido.
Ficha técnica EH 24321. Asas Tubulares – straight, front mounting
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Cumple con RoHS
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
No contiene sustancias SVHC
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No contiene sustancias de la Proposición 65
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.