Filtro de producto
Su selección resultó en 38 aciertos
Color:
plata similar a RAL 9006
Más detalles
plata similar a RAL 9006
d1 : 20 mm
l1 ±0,25: 180 mm
a: 12 mm
b1 : 24 mm
d2 : M6
h1 : 42 mm
h2 : 54 mm
h3 mín.: 12 mm
l2 : 192 mm
Peso: 190 g
show article view
Color:
plata similar a RAL 9006
Más detalles
plata similar a RAL 9006
d1 : 20 mm
l1 ±0,25: 200 mm
a: 12 mm
b1 : 24 mm
d2 : M6
h1 : 42 mm
h2 : 54 mm
h3 mín.: 12 mm
l2 : 212 mm
Peso: 200 g
show article view
Color:
plata similar a RAL 9006
Más detalles
plata similar a RAL 9006
d1 : 20 mm
l1 ±0,25: 250 mm
a: 12 mm
b1 : 24 mm
d2 : M6
h1 : 42 mm
h2 : 54 mm
h3 mín.: 12 mm
l2 : 262 mm
Peso: 200 g
show article view
Color:
plata similar a RAL 9006
Más detalles
plata similar a RAL 9006
d1 : 20 mm
l1 ±0,25: 300 mm
a: 12 mm
b1 : 24 mm
d2 : M6
h1 : 42 mm
h2 : 54 mm
h3 mín.: 12 mm
l2 : 312 mm
Peso: 230 g
show article view
Color:
plata similar a RAL 9006
Más detalles
plata similar a RAL 9006
d1 : 20 mm
l1 ±0,25: 350 mm
a: 12 mm
b1 : 24 mm
d2 : M6
h1 : 42 mm
h2 : 54 mm
h3 mín.: 12 mm
l2 : 362 mm
Peso: 210 g
show article view
Color:
plata similar a RAL 9006
Más detalles
plata similar a RAL 9006
d1 : 20 mm
l1 ±0,25: 400 mm
a: 12 mm
b1 : 24 mm
d2 : M6
h1 : 42 mm
h2 : 54 mm
h3 mín.: 12 mm
l2 : 412 mm
Peso: 290 g
show article view
Color:
plata similar a RAL 9006
Más detalles
plata similar a RAL 9006
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 200 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
d2 : M8
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 mín.: 15 mm
l2 : 214 mm
Peso: 340 g
show article view
Color:
plata similar a RAL 9006
Más detalles
plata similar a RAL 9006
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 250 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
d2 : M8
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 mín.: 15 mm
l2 : 264 mm
Peso: 360 g
show article view
Color:
plata similar a RAL 9006
Más detalles
plata similar a RAL 9006
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 300 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
d2 : M8
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 mín.: 15 mm
l2 : 314 mm
Peso: 390 g
show article view
Color:
plata similar a RAL 9006
Más detalles
plata similar a RAL 9006
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 350 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
d2 : M8
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 mín.: 15 mm
l2 : 364 mm
Peso: 420 g
show article view
Color:
plata similar a RAL 9006
Más detalles
plata similar a RAL 9006
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 400 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
d2 : M8
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 mín.: 15 mm
l2 : 414 mm
Peso: 460 g
show article view
Color:
plata similar a RAL 9006
Más detalles
plata similar a RAL 9006
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 500 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
d2 : M8
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 mín.: 15 mm
l2 : 514 mm
Peso: 480 g
show article view
Color:
plata similar a RAL 9006
Más detalles
plata similar a RAL 9006
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 600 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
d2 : M8
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 mín.: 15 mm
l2 : 614 mm
Peso: 500 g
show article view
Color:
plata similar a RAL 9006
Más detalles
plata similar a RAL 9006
d1 : 30 mm
l1 ±0,25: 200 mm
a: 17 mm
b1 : 27 mm
d2 : M8
h1 : 51 mm
h2 : 68 mm
h3 mín.: 15 mm
l2 : 217 mm
Peso: 300 g
show article view
Color:
plata similar a RAL 9006
Más detalles
plata similar a RAL 9006
d1 : 30 mm
l1 ±0,25: 300 mm
a: 17 mm
b1 : 27 mm
d2 : M8
h1 : 51 mm
h2 : 68 mm
h3 mín.: 15 mm
l2 : 317 mm
Peso: 374 g
show article view
Color:
plata similar a RAL 9006
Más detalles
plata similar a RAL 9006
d1 : 30 mm
l1 ±0,25: 350 mm
a: 17 mm
b1 : 27 mm
d2 : M8
h1 : 51 mm
h2 : 68 mm
h3 mín.: 15 mm
l2 : 367 mm
Peso: 405 g
show article view
Color:
plata similar a RAL 9006
Más detalles
plata similar a RAL 9006
d1 : 30 mm
l1 ±0,25: 400 mm
a: 17 mm
b1 : 27 mm
d2 : M8
h1 : 51 mm
h2 : 68 mm
h3 mín.: 15 mm
l2 : 417 mm
Peso: 418 g
show article view
Color:
plata similar a RAL 9006
Más detalles
plata similar a RAL 9006
d1 : 30 mm
l1 ±0,25: 500 mm
a: 17 mm
b1 : 27 mm
d2 : M8
h1 : 51 mm
h2 : 68 mm
h3 mín.: 15 mm
l2 : 517 mm
Peso: 480 g
show article view
Color:
plata similar a RAL 9006
Más detalles
plata similar a RAL 9006
d1 : 30 mm
l1 ±0,25: 600 mm
a: 17 mm
b1 : 27 mm
d2 : M8
h1 : 51 mm
h2 : 68 mm
h3 mín.: 15 mm
l2 : 617 mm
Peso: 450 g
show article view
Color:
negro similar a RAL 9005
Más detalles
negro similar a RAL 9005
d1 : 20 mm
l1 ±0,25: 180 mm
a: 12 mm
b1 : 24 mm
d2 : M6
h1 : 42 mm
h2 : 54 mm
h3 mín.: 12 mm
l2 : 192 mm
Peso: 190 g
show article view
Color:
negro similar a RAL 9005
Más detalles
negro similar a RAL 9005
d1 : 20 mm
l1 ±0,25: 200 mm
a: 12 mm
b1 : 24 mm
d2 : M6
h1 : 42 mm
h2 : 54 mm
h3 mín.: 12 mm
l2 : 212 mm
Peso: 200 g
show article view
Color:
negro similar a RAL 9005
Más detalles
negro similar a RAL 9005
d1 : 20 mm
l1 ±0,25: 250 mm
a: 12 mm
b1 : 24 mm
d2 : M6
h1 : 42 mm
h2 : 54 mm
h3 mín.: 12 mm
l2 : 262 mm
Peso: 208 g
show article view
Color:
negro similar a RAL 9005
Más detalles
negro similar a RAL 9005
d1 : 20 mm
l1 ±0,25: 300 mm
a: 12 mm
b1 : 24 mm
d2 : M6
h1 : 42 mm
h2 : 54 mm
h3 mín.: 12 mm
l2 : 312 mm
Peso: 237 g
show article view
Color:
negro similar a RAL 9005
Más detalles
negro similar a RAL 9005
d1 : 20 mm
l1 ±0,25: 350 mm
a: 12 mm
b1 : 24 mm
d2 : M6
h1 : 42 mm
h2 : 54 mm
h3 mín.: 12 mm
l2 : 362 mm
Peso: 250 g
show article view
Material
Empuñadura
Aluminio, anodizado
Aluminio, recubierto en plástico, similar al RAL 9005 negro, acabado mate
Handle shank
Zamak
Zamak, recubierto en plástico, plata, similar al RAL 9006, acabado mate
Zamak, recubierto en plástico, negro, similar al RAL 9005, acabado mate
Tapa
Notas
Ejecuciones especiales bajo pedido.
Cumple con RoHS
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
No contiene sustancias SVHC
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No contiene sustancias de la Proposición 65
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.