Filtro de producto
Su selección resultó en 38 aciertos
Color:
plata similar a RAL 9006
Más detalles
plata similar a RAL 9006
d1 : 20 mm
l1 ±0,25: 180 mm
a: 12 mm
b1 : 24 mm
d2 : M6
h1 : 42 mm
h2 : 54 mm
h3 mín.: 12 mm
l2 : 192 mm
Peso: 190 g
show article view
Color:
plata similar a RAL 9006
Más detalles
plata similar a RAL 9006
d1 : 20 mm
l1 ±0,25: 200 mm
a: 12 mm
b1 : 24 mm
d2 : M6
h1 : 42 mm
h2 : 54 mm
h3 mín.: 12 mm
l2 : 212 mm
Peso: 200 g
show article view
Color:
plata similar a RAL 9006
Más detalles
plata similar a RAL 9006
d1 : 20 mm
l1 ±0,25: 250 mm
a: 12 mm
b1 : 24 mm
d2 : M6
h1 : 42 mm
h2 : 54 mm
h3 mín.: 12 mm
l2 : 262 mm
Peso: 200 g
show article view
Color:
plata similar a RAL 9006
Más detalles
plata similar a RAL 9006
d1 : 20 mm
l1 ±0,25: 300 mm
a: 12 mm
b1 : 24 mm
d2 : M6
h1 : 42 mm
h2 : 54 mm
h3 mín.: 12 mm
l2 : 312 mm
Peso: 230 g
show article view
Color:
plata similar a RAL 9006
Más detalles
plata similar a RAL 9006
d1 : 20 mm
l1 ±0,25: 350 mm
a: 12 mm
b1 : 24 mm
d2 : M6
h1 : 42 mm
h2 : 54 mm
h3 mín.: 12 mm
l2 : 362 mm
Peso: 210 g
show article view
Color:
plata similar a RAL 9006
Más detalles
plata similar a RAL 9006
d1 : 20 mm
l1 ±0,25: 400 mm
a: 12 mm
b1 : 24 mm
d2 : M6
h1 : 42 mm
h2 : 54 mm
h3 mín.: 12 mm
l2 : 412 mm
Peso: 290 g
show article view
Color:
plata similar a RAL 9006
Más detalles
plata similar a RAL 9006
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 200 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
d2 : M8
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 mín.: 15 mm
l2 : 214 mm
Peso: 340 g
show article view
Color:
plata similar a RAL 9006
Más detalles
plata similar a RAL 9006
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 250 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
d2 : M8
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 mín.: 15 mm
l2 : 264 mm
Peso: 360 g
show article view
Color:
plata similar a RAL 9006
Más detalles
plata similar a RAL 9006
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 300 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
d2 : M8
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 mín.: 15 mm
l2 : 314 mm
Peso: 390 g
show article view
Color:
plata similar a RAL 9006
Más detalles
plata similar a RAL 9006
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 350 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
d2 : M8
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 mín.: 15 mm
l2 : 364 mm
Peso: 420 g
show article view
Color:
plata similar a RAL 9006
Más detalles
plata similar a RAL 9006
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 400 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
d2 : M8
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 mín.: 15 mm
l2 : 414 mm
Peso: 460 g
show article view
Color:
plata similar a RAL 9006
Más detalles
plata similar a RAL 9006
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 500 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
d2 : M8
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 mín.: 15 mm
l2 : 514 mm
Peso: 480 g
show article view
Color:
plata similar a RAL 9006
Más detalles
plata similar a RAL 9006
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 600 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
d2 : M8
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 mín.: 15 mm
l2 : 614 mm
Peso: 500 g
show article view
Color:
plata similar a RAL 9006
Más detalles
plata similar a RAL 9006
d1 : 30 mm
l1 ±0,25: 200 mm
a: 17 mm
b1 : 27 mm
d2 : M8
h1 : 51 mm
h2 : 68 mm
h3 mín.: 15 mm
l2 : 217 mm
Peso: 300 g
show article view
Color:
plata similar a RAL 9006
Más detalles
plata similar a RAL 9006
d1 : 30 mm
l1 ±0,25: 300 mm
a: 17 mm
b1 : 27 mm
d2 : M8
h1 : 51 mm
h2 : 68 mm
h3 mín.: 15 mm
l2 : 317 mm
Peso: 374 g
show article view
Color:
plata similar a RAL 9006
Más detalles
plata similar a RAL 9006
d1 : 30 mm
l1 ±0,25: 350 mm
a: 17 mm
b1 : 27 mm
d2 : M8
h1 : 51 mm
h2 : 68 mm
h3 mín.: 15 mm
l2 : 367 mm
Peso: 405 g
show article view
Color:
plata similar a RAL 9006
Más detalles
plata similar a RAL 9006
d1 : 30 mm
l1 ±0,25: 400 mm
a: 17 mm
b1 : 27 mm
d2 : M8
h1 : 51 mm
h2 : 68 mm
h3 mín.: 15 mm
l2 : 417 mm
Peso: 418 g
show article view
Color:
plata similar a RAL 9006
Más detalles
plata similar a RAL 9006
d1 : 30 mm
l1 ±0,25: 500 mm
a: 17 mm
b1 : 27 mm
d2 : M8
h1 : 51 mm
h2 : 68 mm
h3 mín.: 15 mm
l2 : 517 mm
Peso: 480 g
show article view
Color:
plata similar a RAL 9006
Más detalles
plata similar a RAL 9006
d1 : 30 mm
l1 ±0,25: 600 mm
a: 17 mm
b1 : 27 mm
d2 : M8
h1 : 51 mm
h2 : 68 mm
h3 mín.: 15 mm
l2 : 617 mm
Peso: 450 g
show article view
Color:
negro similar a RAL 9005
Más detalles
negro similar a RAL 9005
d1 : 20 mm
l1 ±0,25: 180 mm
a: 12 mm
b1 : 24 mm
d2 : M6
h1 : 42 mm
h2 : 54 mm
h3 mín.: 12 mm
l2 : 192 mm
Peso: 190 g
show article view
Color:
negro similar a RAL 9005
Más detalles
negro similar a RAL 9005
d1 : 20 mm
l1 ±0,25: 200 mm
a: 12 mm
b1 : 24 mm
d2 : M6
h1 : 42 mm
h2 : 54 mm
h3 mín.: 12 mm
l2 : 212 mm
Peso: 200 g
show article view
Color:
negro similar a RAL 9005
Más detalles
negro similar a RAL 9005
d1 : 20 mm
l1 ±0,25: 250 mm
a: 12 mm
b1 : 24 mm
d2 : M6
h1 : 42 mm
h2 : 54 mm
h3 mín.: 12 mm
l2 : 262 mm
Peso: 208 g
show article view
Color:
negro similar a RAL 9005
Más detalles
negro similar a RAL 9005
d1 : 20 mm
l1 ±0,25: 300 mm
a: 12 mm
b1 : 24 mm
d2 : M6
h1 : 42 mm
h2 : 54 mm
h3 mín.: 12 mm
l2 : 312 mm
Peso: 237 g
show article view
Color:
negro similar a RAL 9005
Más detalles
negro similar a RAL 9005
d1 : 20 mm
l1 ±0,25: 350 mm
a: 12 mm
b1 : 24 mm
d2 : M6
h1 : 42 mm
h2 : 54 mm
h3 mín.: 12 mm
l2 : 362 mm
Peso: 250 g
show article view
Material
Empuñadura
Aluminio, anodizado
Aluminio, recubierto en plástico, similar al RAL 9005 negro, acabado mate
Semi-soporte
Zamak
Zamak, recubierto en plástico, plata, similar al RAL 9006, acabado mate
Zamak, recubierto en plástico, negro, similar al RAL 9005, acabado mate
Tapa
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.