24321.0235 - Asas Tubulares
rectas

Las asas tubulares se utilizan, por ejemplo, en puertas de máquinas.

Este artículo 24321.0235 - Asas Tubulares rectas / (d1: 28 mm, l1 ±0,25: 200 mm) es una variante del grupo de artículos Asas Tu­bu­la­res rectas (EH 24321.)

Color
d1 [mm]
l1 ±0,25 [mm]
h1 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Color:
plata similar a RAL 9006
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
50 mm
Artículo No.:
24321.0235
Documentos
Asas Tubulares
  • plata similar a RAL 9006
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 200 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M8
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 mín.: 15 mm
  • l2: 214 mm
  • Peso: 340 g
Asas Tubulares

Material

Empuñadura

  • Aluminio, anodizado

Semi-soporte

  • Zamak
  • Zamak, recubierto en plástico, plata, similar al RAL 9006, acabado mate

Tapa

  • Plástico, gris claro

Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 24321.0235
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.