Filtro de producto
Su selección resultó en 14 aciertos
Más detalles
plata
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 200 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
b2 : 50 mm
b3 : 66 mm
d2 : 6,5 mm
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 mín.: 17 mm
l2 : 214 mm
Peso: 406 g
show article view
Más detalles
plata
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 250 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
b2 : 50 mm
b3 : 66 mm
d2 : 6,5 mm
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 mín.: 17 mm
l2 : 264 mm
Peso: 437 g
show article view
Más detalles
plata
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 300 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
b2 : 50 mm
b3 : 66 mm
d2 : 6,5 mm
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 mín.: 17 mm
l2 : 314 mm
Peso: 448 g
show article view
Más detalles
plata
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 350 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
b2 : 50 mm
b3 : 66 mm
d2 : 6,5 mm
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 mín.: 17 mm
l2 : 364 mm
Peso: 493 g
show article view
Más detalles
plata
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 400 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
b2 : 50 mm
b3 : 66 mm
d2 : 6,5 mm
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 mín.: 17 mm
l2 : 414 mm
Peso: 520 g
show article view
Más detalles
plata
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 500 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
b2 : 50 mm
b3 : 66 mm
d2 : 6,5 mm
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 mín.: 17 mm
l2 : 514 mm
Peso: 556 g
show article view
Más detalles
plata
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 600 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
b2 : 50 mm
b3 : 66 mm
d2 : 6,5 mm
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 mín.: 17 mm
l2 : 614 mm
Peso: 631 g
show article view
Más detalles
negro
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 200 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
b2 : 50 mm
b3 : 66 mm
d2 : 6,5 mm
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 mín.: 17 mm
l2 : 214 mm
Peso: 406 g
show article view
Más detalles
negro
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 250 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
b2 : 50 mm
b3 : 66 mm
d2 : 6,5 mm
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 mín.: 17 mm
l2 : 264 mm
Peso: 437 g
show article view
Más detalles
negro
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 300 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
b2 : 50 mm
b3 : 66 mm
d2 : 6,5 mm
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 mín.: 17 mm
l2 : 314 mm
Peso: 448 g
show article view
Más detalles
negro
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 350 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
b2 : 50 mm
b3 : 66 mm
d2 : 6,5 mm
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 mín.: 17 mm
l2 : 364 mm
Peso: 493 g
show article view
Más detalles
negro
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 400 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
b2 : 50 mm
b3 : 66 mm
d2 : 6,5 mm
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 mín.: 17 mm
l2 : 414 mm
Peso: 520 g
show article view
Más detalles
negro
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 500 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
b2 : 50 mm
b3 : 66 mm
d2 : 6,5 mm
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 mín.: 17 mm
l2 : 514 mm
Peso: 556 g
show article view
Más detalles
negro
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 600 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
b2 : 50 mm
b3 : 66 mm
d2 : 6,5 mm
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 mín.: 17 mm
l2 : 614 mm
Peso: 631 g
show article view
Material
Empuñadura
Aluminio, anodizado
Aluminio, recubierto en plástico, similar al RAL 9005 negro, acabado mate
Semi-soporte
Zamak, recubierto en plástico, plata, similar al RAL 9006, acabado mate
Zamak, recubierto en plástico, negro, similar al RAL 9005, acabado mate
Tapa
Cubierta
Plástico, gris claro
Plástico, negro
Notas
Ejecuciones especiales bajo pedido.
Montaje
Las asas se pueden montar desde la parte frontal (lado operativo) mediante tornillos cilíndricos. El agujero se cierra con una cubierta de plástico.
Ficha técnica EH 24321. Asas Tubulares – montaje frontal
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Cumple con RoHS
Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.
Contiene sustancias SVHC > 0,1% p / p
Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.
Contiene sustancias de la Proposición 65
El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.