1912.310 - Platos Base
semi-acabado

b1 x l1 [mm]
h - +0,3 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
b1 x l1 [mm]:
400 mm x 500 mm
h +0,3 [mm]:
40,3 mm
Artículo No.:
1912.310
Documentos
Platos Base
  • b1 x l1: 400 mm x 500 mm
  • h +0,3: 40,3 mm
  • Peso: 57 kg
Platos Base

Material

  • Hierro fundido GG

Notas

Platos especiales bajo pedido.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 1912.310
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.