Pla­tos Base con taladros de posicionamiento

EH 1912.

Su selección resultó en 5 aciertos

b1 x l1 [mm]
h [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
b1 x l1 [mm]:
400 mm x 400 mm
h [mm]:
40 mm
Artículo No.:
1912.220
CAD
Documentos
Platos Base
  • b1 x l1: 400 mm x 400 mm
  • h ±0,02: 40 mm
  • a ±0,013: 150 mm
  • Peso: 45 kg
show article view
Platos Base
b1 x l1 [mm]:
400 mm x 500 mm
h [mm]:
40 mm
Artículo No.:
1912.320
CAD
Documentos
Platos Base
  • b1 x l1: 400 mm x 500 mm
  • h ±0,02: 40 mm
  • a ±0,013: 150 mm
  • Peso: 57 kg
show article view
Platos Base
b1 x l1 [mm]:
500 mm x 500 mm
h [mm]:
40 mm
Artículo No.:
1912.420
CAD
Documentos
Platos Base
  • b1 x l1: 500 mm x 500 mm
  • h ±0,02: 40 mm
  • a ±0,013: 200 mm
  • Peso: 71 kg
show article view
Platos Base
b1 x l1 [mm]:
500 mm x 630 mm
h [mm]:
50 mm
Artículo No.:
1912.520
CAD
Documentos
Platos Base
  • b1 x l1: 500 mm x 630 mm
  • h ±0,03: 50 mm
  • a ±0,013: 200 mm
  • Peso: 112 kg
show article view
Platos Base
b1 x l1 [mm]:
630 mm x 630 mm
h [mm]:
50 mm
Artículo No.:
1912.620
CAD
Documentos
Platos Base
  • b1 x l1: 630 mm x 630 mm
  • h ±0,03: 50 mm
  • a ±0,013: 200 mm
  • Peso: 141 kg
show article view
Platos Base

Material

  • Hierro fundido GG

Notas

Platos especiales bajo pedido.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 1912. Platos Base – con taladros de posicionamiento
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
La variedad más apasionante en el ámbito de la sujeción de piezas
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.