1910.220 - Cubos de Sujeción
soldado, semi-acabado

l1 [mm]
l2 +1 [mm]
h [mm]
h1 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
l1 [mm]:
400 mm
l2 +1 [mm]:
231 mm
h [mm]:
500 mm
h1 [mm]:
450 mm
Artículo No.:
1910.220
Documentos
Cubos de Sujeción
  • l1: 400 mm
  • l2 +1: 231 mm
  • l4 ±0,2: 150 mm
  • h: 500 mm
  • h1: 450 mm
  • a ±0,013: 150 mm
  • b1 ±0,2: 150 mm
  • y: 12 mm
  • Para roscas: M12
  • Número de agujeros de fijación n: 4
  • Peso: 134 kg
Cubos de Sujeción

Material

  • Acero, soldado

Notas

Platos especiales bajo pedido.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 1910.220
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
Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

Contiene sustancias de la Proposición 65


El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.