Cubos de Su­je­ción semi-acabado

EH 1908.

Su selección resultó en 3 aciertos

l1 [mm]
l2 +1 [mm]
h1 [mm]
h [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
l1 [mm]:
400 mm
l2 +1 [mm]:
231 mm
h1 [mm]:
358 mm
h [mm]:
408 mm
Artículo No.:
1908.210
CAD
Documentos
Cubos de Sujeción
  • l1: 400 mm
  • l2 +1: 231 mm
  • h1: 358 mm
  • h: 408 mm
  • a ±0,013: 150 mm
  • b3 ±0,2: 150 mm
  • l4 ±0,2: 150 mm
  • y: 12 mm
  • Para roscas: M12
  • Número de agujeros de fijación n: 4
  • Peso: 100 kg
show article view
Cubos de Sujeción
l1 [mm]:
500 mm
l2 +1 [mm]:
331 mm
h1 [mm]:
510 mm
h [mm]:
565 mm
Artículo No.:
1908.410
CAD
Documentos
Cubos de Sujeción
  • l1: 500 mm
  • l2 +1: 331 mm
  • h1: 510 mm
  • h: 565 mm
  • a ±0,013: 200 mm
  • b3 ±0,2: 200 mm
  • l4 ±0,2: 200 mm
  • y: 12 mm
  • Para roscas: M12
  • Número de agujeros de fijación n: 6
  • Peso: 209 kg
show article view
Cubos de Sujeción
l1 [mm]:
630 mm
l2 +1 [mm]:
451 mm
h1 [mm]:
640 mm
h [mm]:
700 mm
Artículo No.:
1908.610
CAD
Documentos
Cubos de Sujeción
  • l1: 630 mm
  • l2 +1: 451 mm
  • h1: 640 mm
  • h: 700 mm
  • a ±0,013: 200 mm
  • b2 ±0,2: 200 mm
  • b3 ±0,2: 300 mm
  • l4 ±0,2: 300 mm
  • l3 ±0,2: 200 mm
  • y: 16 mm
  • Para roscas: M16
  • Número de agujeros de fijación n: 8
  • Peso: 495 kg
show article view
Cubos de Sujeción

Material

  • Hierro fundido GG

Notas

Platos especiales bajo pedido.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 1908. Cubos de Sujeción – semi-acabado
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
La variedad más apasionante en el ámbito de la sujeción de piezas
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sustancias SVHC > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

Contiene sustancias de la Proposición 65


El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.