1910.060 - Ángulos de Sujeción
soldada, una cara, semi-acabada

l [mm]
b [mm]
h [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
l [mm]:
630 mm
b [mm]:
370 mm
h [mm]:
650 mm
Artículo No.:
1910.060
Documentos
Ángulos de Sujeción
  • l: 630 mm
  • b: 370 mm
  • h: 650 mm
  • Peso: 180 kg
Ángulos de Sujeción

Material

  • Acero, soldado

Notas

Platos especiales bajo pedido.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 1910.060
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
La variedad más apasionante en el ámbito de la sujeción de piezas
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.