1910.020 - Ángulos de Sujeción
soldada, una cara, semi-acabada

l [mm]
b [mm]
h [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
l [mm]:
400 mm
b [mm]:
250 mm
h [mm]:
450 mm
Artículo No.:
1910.020
Documentos
Ángulos de Sujeción
  • l: 400 mm
  • b: 250 mm
  • h: 450 mm
  • Peso: 76 kg
Ángulos de Sujeción

Material

  • Acero, soldado

Notas

Platos especiales bajo pedido.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 1910.020
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
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.