23020.0180 - Tuercas para Ranuras en T
alargada

Las tuercas para ranuras en T "alargadas" son, en comparación con la versión según DIN 508, de un diseño extendido y son particularmente adecuadas para el montaje en la cruz de la ranura.

Este artículo 23020.0180 - Tuercas para Ranuras en T alargada / (Tamaño de ranura en T: 18 mm, d: M16) es una variante del grupo de artículos Tuer­cas para Ra­nu­ras en T alargada (EH 23020.)

Ta­ma­ño de ra­nu­ra en T [mm]
d [mm]
e [mm]
l [mm]
h [mm]
k [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ta­ma­ño de ra­nu­ra en T [mm]:
18 mm
d [mm]:
M16
e [mm]:
28 mm
l [mm]:
56 mm
h [mm]:
20 mm
k [mm]:
10 mm
Artículo No.:
23020.0180
Documentos
Tuercas para Ranuras en T
  • Sistema: L16
  • Tamaño de ranura en T: 18 mm
  • d: M16
  • a: 17,6 mm
  • e: 28 mm
  • l: 56 mm
  • h: 20 mm
  • k: 10 mm
  • Peso: 160 g
Tuercas para Ranuras en T

Material

  • Acero termotratado, templado, calidad 10, pavonado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 23020.0180
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.