Filtro de producto
Su selección resultó en 8 aciertos
Versión:
con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo plana
Material:
Acero termotratado, templado, fosfatado
Capacidad de carga estática máx. [kN]:
10 kN
Más detalles
con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo plana – croquis 1, Acero termotratado
Sistema: V40
d1 : 13 mm
d2 : M8
d3 : 7,2 mm
l1 : 13 mm
l2 -0,5: 8 mm
Diámetro de la bola: 10 mm
SW: 11 mm
Capacidad de carga estática máx.: 10 kN
Par de torsión inicial máx.: 25 Nm
Peso: 13 g
show article view
Versión:
con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo plana
Material:
Acero termotratado, templado, fosfatado
Capacidad de carga estática máx. [kN]:
25 kN
Más detalles
con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo plana – croquis 1, Acero termotratado
Sistema: V40
d1 : 20 mm
d2 : M8
d3 : 10,5 mm
l1 : 18 mm
l2 -0,5: 10 mm
Diámetro de la bola: 16 mm
SW: 17 mm
Capacidad de carga estática máx.: 25 kN
Par de torsión inicial máx.: 25 Nm
Peso: 38 g
show article view
Versión:
con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo plana
Material:
Acero termotratado, templado, fosfatado
Capacidad de carga estática máx. [kN]:
25 kN
Más detalles
con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo plana – croquis 1, Acero termotratado
Sistema: V70/L12
d1 : 20 mm
d2 : M12
d3 : 10,5 mm
l1 : 18 mm
l2 -0,5: 12 mm
Diámetro de la bola: 16 mm
SW: 17 mm
Capacidad de carga estática máx.: 25 kN
Par de torsión inicial máx.: 82 Nm
Peso: 43 g
show article view
Versión:
con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo plana
Material:
Acero termotratado, templado, fosfatado
Capacidad de carga estática máx. [kN]:
90 kN
Más detalles
con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo plana – croquis 1, Acero termotratado
Sistema: V70/L16
d1 : 30 mm
d2 : M16
d3 : 20 mm
l1 : 27 mm
l2 -0,5: 16 mm
Diámetro de la bola: 25 mm
SW: 27 mm
Capacidad de carga estática máx.: 90 kN
Par de torsión inicial máx.: 206 Nm
Peso: 149 g
show article view
Versión:
con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo estriada
Material:
Acero termotratado, templado, fosfatado
Capacidad de carga estática máx. [kN]:
10 kN
Más detalles
con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo estriada – croquis 2, Acero termotratado
Sistema: V40
d1 : 13 mm
d2 : M8
d3 : 7,2 mm
l1 : 13 mm
l2 -0,5: 8 mm
Diámetro de la bola: 10 mm
SW: 11 mm
Capacidad de carga estática máx.: 10 kN
Par de torsión inicial máx.: 25 Nm
Peso: 13 g
show article view
Versión:
con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo estriada
Material:
Acero termotratado, templado, fosfatado
Capacidad de carga estática máx. [kN]:
25 kN
Más detalles
con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo estriada – croquis 2, Acero termotratado
Sistema: V40
d1 : 20 mm
d2 : M8
d3 : 10,5 mm
l1 : 18 mm
l2 -0,5: 10 mm
Diámetro de la bola: 16 mm
SW: 17 mm
Capacidad de carga estática máx.: 25 kN
Par de torsión inicial máx.: 25 Nm
Peso: 37 g
show article view
Versión:
con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo estriada
Material:
Acero termotratado, templado, fosfatado
Capacidad de carga estática máx. [kN]:
25 kN
Más detalles
con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo estriada – croquis 2, Acero termotratado
Sistema: V70/L12
d1 : 20 mm
d2 : M12
d3 : 10,5 mm
l1 : 18 mm
l2 -0,5: 12 mm
Diámetro de la bola: 16 mm
SW: 17 mm
Capacidad de carga estática máx.: 25 kN
Par de torsión inicial máx.: 82 Nm
Peso: 43 g
show article view
Versión:
con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo estriada
Material:
Acero termotratado, templado, fosfatado
Capacidad de carga estática máx. [kN]:
90 kN
Más detalles
con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo estriada – croquis 2, Acero termotratado
Sistema: V70/L16
d1 : 30 mm
d2 : M16
d3 : 20 mm
l1 : 27 mm
l2 -0,5: 16 mm
Diámetro de la bola: 25 mm
SW: 27 mm
Capacidad de carga estática máx.: 90 kN
Par de torsión inicial máx.: 206 Nm
Peso: 149 g
show article view
Material
Elemento resorte
Bola
Acero para rodamiento, templado, brillante
Cuerpo
Acero termotratado, templado, fosfatado
Notas
Bola bloqueada para impedir su giro.
Datos de carga válidos para diseños en acero y acero inoxidable.
Ficha técnica EH 22731. Soportes Ajustables – regulables
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
La variedad más apasionante en el ámbito de la sujeción de piezas
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Cumple con RoHS
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
No contiene sustancias SVHC
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No contiene sustancias de la Proposición 65
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.