So­por­tes Ajus­ta­bles

EH 22730.

Los soportes ajustables se utilizan como topes, soportes, apoyos y son adecuados para el montaje en elementos de sujeción.

Su selección resultó en 6 aciertos

Ver­sión
cro­quis
Ma­te­rial
d1 [mm]
d2 [mm]
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo plana
cro­quis:
1
Ma­te­rial:
Acero termotratado, templado, fosfatado
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M8
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]:
10 kN
Artículo No.:
22730.0013
CAD
Documentos
Soportes Ajustables
  • con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo plana – croquis 1, Acero termotratado
  • Sistema: V40
  • d1: 13 mm
  • d2: M8
  • d3: 7,2 mm
  • l1: 13 mm
  • l2 -0,5: 8 mm
  • Diámetro de la bola: 10 mm
  • SW: 11 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 10 kN
  • Par de torsión inicial máx.: 25 Nm
  • Peso: 13 g
show article view
Soportes Ajustables
Ver­sión:
con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo plana
cro­quis:
1
Ma­te­rial:
Acero termotratado, templado, fosfatado
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M12
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]:
25 kN
Artículo No.:
22730.0020
CAD
Documentos
Soportes Ajustables
  • con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo plana – croquis 1, Acero termotratado
  • Sistema: V70/L12
  • d1: 20 mm
  • d2: M12
  • d3: 10,5 mm
  • l1: 18 mm
  • l2 -0,5: 12 mm
  • Diámetro de la bola: 16 mm
  • SW: 17 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 25 kN
  • Par de torsión inicial máx.: 82 Nm
  • Peso: 43 g
show article view
Soportes Ajustables
Ver­sión:
con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo plana
cro­quis:
1
Ma­te­rial:
Acero termotratado, templado, fosfatado
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M16
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]:
90 kN
Artículo No.:
22730.0030
CAD
Documentos
Soportes Ajustables
  • con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo plana – croquis 1, Acero termotratado
  • Sistema: V70/L16
  • d1: 30 mm
  • d2: M16
  • d3: 20 mm
  • l1: 27 mm
  • l2 -0,5: 16 mm
  • Diámetro de la bola: 25 mm
  • SW: 27 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 90 kN
  • Par de torsión inicial máx.: 206 Nm
  • Peso: 151 g
show article view
Soportes Ajustables
Ver­sión:
con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo estriada
cro­quis:
2
Ma­te­rial:
Acero termotratado, templado, fosfatado
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M8
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]:
10 kN
Artículo No.:
22730.0313
CAD
Documentos
Soportes Ajustables
  • con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo estriada – croquis 2, Acero termotratado
  • Sistema: V40
  • d1: 13 mm
  • d2: M8
  • d3: 7,2 mm
  • l1: 13 mm
  • l2 -0,5: 8 mm
  • Diámetro de la bola: 10 mm
  • SW: 11 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 10 kN
  • Par de torsión inicial máx.: 25 Nm
  • Peso: 13 g
show article view
Soportes Ajustables
Ver­sión:
con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo estriada
cro­quis:
2
Ma­te­rial:
Acero termotratado, templado, fosfatado
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M12
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]:
25 kN
Artículo No.:
22730.0320
CAD
Documentos
Soportes Ajustables
  • con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo estriada – croquis 2, Acero termotratado
  • Sistema: V70/L12
  • d1: 20 mm
  • d2: M12
  • d3: 10,5 mm
  • l1: 18 mm
  • l2 -0,5: 12 mm
  • Diámetro de la bola: 16 mm
  • SW: 17 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 25 kN
  • Par de torsión inicial máx.: 82 Nm
  • Peso: 43 g
show article view
Soportes Ajustables
Ver­sión:
con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo estriada
cro­quis:
2
Ma­te­rial:
Acero termotratado, templado, fosfatado
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M16
Ca­pa­ci­dad de carga es­tá­ti­ca máx. [kN]:
90 kN
Artículo No.:
22730.0330
CAD
Documentos
Soportes Ajustables
  • con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo estriada – croquis 2, Acero termotratado
  • Sistema: V70/L16
  • d1: 30 mm
  • d2: M16
  • d3: 20 mm
  • l1: 27 mm
  • l2 -0,5: 16 mm
  • Diámetro de la bola: 25 mm
  • SW: 27 mm
  • Capacidad de carga estática máx.: 90 kN
  • Par de torsión inicial máx.: 206 Nm
  • Peso: 149 g
show article view
Soportes Ajustables

Material

Bola

  • Acero para rodamiento, templado, brillante

Cuerpo

  • Acero termotratado, templado, fosfatado

Notas

Bola bloqueada para impedir su giro.

Datos de carga válidos para diseños en acero y acero inoxidable.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 22730. Soportes Ajustables
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
La variedad más apasionante en el ámbito de la sujeción de piezas
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Otros productos
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.