23700.0164 - Elementos Intermedios

a [mm]
b [mm]
c [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
a [mm]:
240 mm
b [mm]:
30 mm
c [mm]:
78 mm
Artículo No.:
23700.0164
Documentos
Elementos Intermedios
  • Sistema: L16
  • a: 240 mm
  • b: 30 mm
  • c: 78 mm
  • d: 22 mm
  • i: 14 mm
  • l: 50 mm
  • Peso: 4340 g
Elementos Intermedios

Material

Cuerpo

  • Acero, pavonado

Piezas de desgaste

  • Acero termotratado

Pasador

  • Acero especial
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 23700.0164
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.