23210.0502 - Bridas de Cierre
sin palanca de tracción

Al apretar el tornillo de bola la pieza hace presión hacia el tope y la placa de fijación. Con esto se logra una elevada fuerza horizontal. Utilizando las tuercas en T EH 23010. / EH 23020. (DIN 508) también se pueden utilizar en otros tamaños de ranura.

Este artículo 23210.0502 - Bridas de Cierre sin palanca de tracción / con mordaza en V (Tamaño de ranura en T: 10 mm, d1: M8) es una variante del grupo de artículos Bri­das de Cie­rre sin palanca de tracción (EH 23210.)

Ver­sión
cro­quis
Ta­ma­ño de ra­nu­ra en T [mm]
d1 [mm]
b [mm]
l1 [mm]
s [mm]
Fuer­za de cie­rre ho­ri­zon­tal - máx. [kN]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
con mordaza en V
cro­quis:
2
Ta­ma­ño de ra­nu­ra en T [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M8
b [mm]:
32 mm
l1 [mm]:
52 mm
s [mm]:
3 mm
Fuer­za de cie­rre ho­ri­zon­tal máx. [kN]:
7 kN
Artículo No.:
23210.0502
Documentos
Bridas de Cierre
  • con mordaza en V – croquis 2
  • Sistema: V40
  • Tamaño de ranura en T: 10 mm
  • d1: M8
  • d2: 8,4 mm
  • b: 32 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: 20 mm
  • h3: 8 mm
  • l1: 52 mm
  • l2: 28 mm
  • s: 3 mm
  • Fuerza de cierre horizontal máx.: 7 kN
  • Par de apriete máx.: 3 Nm
  • Peso: 266 g
Bridas de Cierre

Material

  • Acero, cementado, pavonado, rectificado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 23210.0502
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
La variedad más apasionante en el ámbito de la sujeción de piezas
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
Contiene sustancias SVHC > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

Contiene sustancias de la Proposición 65


El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.